GN 536 Écrous moletés Inox

GN 536 Écrous moletés, inox Finition: PL - poli brillant
Finition: PL - poli brillant

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Le moletage des écrous moletés GN 536 permet une utilisation dans un environnement exigeant en matière d'hygiène.

Spécifications

Inox AISI 304

  • finition grenaillée mateMT
  • poli brillantPL

RoHS

Masquer schéma technique
GN 536 Écrous moletés, inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3hkt min.
20M 514138,58
24M 6161510,59
28M 8181712,510

Configuration et prix

Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Finition
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
11,02
plus TVA 2,09 €
brute 13,11 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,19 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,024 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181639
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.