GN 605 Ruostumaton teräs - Pallopäiset ruuvit

Tyyppi: AN - täysin pyöreä pallo

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja, täysin pyöreäkärkisiä GN 605 -pallopäisiä ruuveja (tyyppi AN) käytetään käyttötarkoituksissa, jotka vaativat pallopääkosketusta.

Tylppäkärkinen liikkuva pallo (tyyppi BN) taas mahdollistaa eri suuntaisten pintojen kiinnityksen tai tukemisen.

Tyypin VN/VRN palloa voidaan kääntää enintään 9º, jolla varmistetaan, että kiinnitys pysyy aina pallon tasapäisen osion kohdalla.

Tekninen eritelmä

  • Ruuvi
    Ruostumaton teräs AISI 304

  • Kuula
    Ruostumaton teräs
    • AISI 440C
    • karkaistu

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 605 Pallopäiset ruuvit, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

ANtäysin pyöreä pallo
BNtylppäkärkinen pallo
VNtylppäkärkinen pallo, kääntymisen rajoitus
VRNtylppäkärkinen pallo, kääntymisen rajoitus, aaltopinta
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tyyppi AN
Tyyppi BN

Tyyppi VN
Tyyppi VRN
l1
Nimellinen pituus
d2d3l2l3l4avainväli A/FStaattinen
kuorma kN
Tyyppi AN / Tyyppi BN
M 4-61016--2,520,80,3-22040
M 5-81220--32,510,4-2,53000
M 6M 610162025-43,21,30,60,4534500
M 8M 810122025305,54,51,80,80,549000
M 10M 101216202535762,30,80,6514400
M 12M 1216203040-8,57,22,810,75618000
M 16M 1620253550-1210,74,31,31843800

Koonti ja hinta

Kierre d1 (tyyppi AN/BN)
Kierre d1 (tyyppi VN /VRN)
Kierteen pituus l1
Tyyppi




Eritelmät

Kierre d1 (tyyppi AN/BN)
Kierre d1 (tyyppi VN /VRN)
Kierteen pituus l1
Tyyppi




Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,91
plus ALV 0,55 €
brutto 3,46 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181535
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
GN 605-M4-6-ANGN 605-M4-6-BNGN 605-M4-10-ANGN 605-M4-10-BNGN 605-M4-16-ANGN 605-M4-16-BNGN 605-M5-8-ANGN 605-M5-8-BNGN 605-M5-12-ANGN 605-M5-12-BNGN 605-M5-20-ANGN 605-M5-20-BNGN 605-M6-10-ANGN 605-M6-10-BNGN 605-M6-10-VNGN 605-M6-10-VRNGN 605-M6-16-ANGN 605-M6-16-BNGN 605-M6-16-VNGN 605-M6-16-VRNGN 605-M6-20-ANGN 605-M6-20-BNGN 605-M6-20-VNGN 605-M6-20-VRNGN 605-M6-25-ANGN 605-M6-25-BNGN 605-M6-25-VNGN 605-M6-25-VRNGN 605-M8-10-ANGN 605-M8-10-BNGN 605-M8-10-VNGN 605-M8-10-VRNGN 605-M8-12-ANGN 605-M8-12-BNGN 605-M8-12-VNGN 605-M8-12-VRNGN 605-M8-20-ANGN 605-M8-20-BNGN 605-M8-20-VNGN 605-M8-20-VRNGN 605-M8-25-ANGN 605-M8-25-BNGN 605-M8-25-VNGN 605-M8-25-VRNGN 605-M8-30-ANGN 605-M8-30-BNGN 605-M8-30-VNGN 605-M8-30-VRNGN 605-M10-12-ANGN 605-M10-12-BNGN 605-M10-12-VNGN 605-M10-12-VRNGN 605-M10-16-ANGN 605-M10-16-BNGN 605-M10-16-VNGN 605-M10-16-VRNGN 605-M10-20-ANGN 605-M10-20-BNGN 605-M10-20-VNGN 605-M10-20-VRNGN 605-M10-25-ANGN 605-M10-25-BNGN 605-M10-25-VNGN 605-M10-25-VRNGN 605-M10-35-ANGN 605-M10-35-BNGN 605-M10-35-VNGN 605-M10-35-VRNGN 605-M12-16-ANGN 605-M12-16-BNGN 605-M12-16-VNGN 605-M12-16-VRNGN 605-M12-20-ANGN 605-M12-20-BNGN 605-M12-20-VNGN 605-M12-20-VRNGN 605-M12-30-ANGN 605-M12-30-BNGN 605-M12-30-VNGN 605-M12-30-VRNGN 605-M12-40-ANGN 605-M12-40-BNGN 605-M12-40-VNGN 605-M12-40-VRNGN 605-M16-20-ANGN 605-M16-20-BNGN 605-M16-20-VNGN 605-M16-20-VRNGN 605-M16-25-ANGN 605-M16-25-BNGN 605-M16-25-VNGN 605-M16-25-VRNGN 605-M16-35-ANGN 605-M16-35-BNGN 605-M16-35-VNGN 605-M16-35-VRNGN 605-M16-50-ANGN 605-M16-50-BNGN 605-M16-50-VNGN 605-M16-50-VRN