Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.
Famille de produits en inox
Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les vis à bille orientable en inox GN 605 avec bille pleine (Type AN) sont utilisées dans les applications où un contact par bille orientable est requis.
La bille mobile à face plane (Type BN) permet le serrage ou le support des surfaces non parallèles
La bille de type VN/VRN peut être pivotée jusqu'à un maximum de 9° pour garantir que le serrage est toujours maintenu sur la partie plate de la bille.
Spécifications
Vis
Inox AISI 304
Bille
Inox
AISI 440C
durci
RoHS
Masquer schéma technique
Options d'article/Tableau
Type
AN
bille pleine
BN
bille plate
VN
bille plate, avec butée de fin de course orientable
VRN
bille plate, avec butée de fin de course orientable, ondulée
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée (Comment commander)
Total (net)
2,91
€
plus TVA 0,55 € brute 3,46 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé. Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial ! Téléphone+49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181535
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de : à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction
Supplément pour achats de faible volume : -> 15,00 Euro pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 € -> 10,00 Euro pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.