GN 614.6 Jousitapit ilman kierrettä, kauluksella

Tyyppi: K - Teräs, standardi jousikuorma

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 614.6 -jousitappeja käytetään ensisijaisesti työkalunvalmistuksessa jousikuormitteisina pidättiminä, sekä myös puristus- ja kiinnipitotarkoituksiin.

Asennusreiän toleranssiksi suositellaan d1 H7.

Tekninen eritelmä

Tyyppi K

  • Kotelo
    Teräs, mustattu
  • Pultti
    Teräs, mustattu
    pintakarkaistu

Tyyppi KN

  • Kotelo
    Ruostumaton teräs AISI 303
  • Pultti
    Ruostumaton teräs AISI 303
    nitrattu

Jousi
Ruostumaton teräs AISI 631


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 614.6 Jousitapit, ilman kierrettä, kauluksella luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

KTeräs, standardi jousikuorma
KNRuostumaton teräs, standardi jousikuorma
Näytä / piilota sarakkeet
d1 -0,05d2d3l1l2l3w
puristus
Jousikuorma N ≈
alussa

lopussa
62,782063,23,51022
83,9102483,24,53088
105,913301045,542110
127,916361256,550130

Koonti ja hinta

d1
Tyyppi


d1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,19
plus ALV 0,99 €
brutto 6,18 €
Varastossa
Paino: 0,004 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900