GN 614.6 Pressori a molla senza filettatura, con collare

Foto

GN 614.6 Pressori a molla, senza filettatura, con collare Tipo: K - Acciaio, carico della molla standard
Tipo: K - Acciaio, carico della molla standard
GN 614.6 Pressori a molla, senza filettatura, con collare Tipo: K - Acciaio, carico della molla standard GN 614.6 Pressori a molla, senza filettatura, con collare Tipo: KN - Acciaio INOX, carico della molla standard
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

I pressori a molla GN 614.6 vengono utilizzati principalmente come arresti a molla nella costruzione di utensili e per funzioni di pressione e sblocco.

Per il foro di montaggio si raccomanda la tolleranza d1 H7.

Specifiche

Tipo K

  • Corpo di contenimento
    Acciaio, brunito
  • Puntale
    Acciaio, brunito
    Temprato

Tipo KN

  • Corpo di contenimento
    Acciaio INOX AISI 303
  • Puntale
    Acciaio INOX AISI 303
    Nitrurato

Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 631


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 614.6 Pressori a molla, senza filettatura, con collare disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

KAcciaio, carico della molla standard
KNAcciaio INOX, carico della molla standard
Mostra / Nascondi colonne
d1 -0,05d2d3l1l2l3w
Compressione
Carico molla in N ≈
iniziale

Finale
62,782063,23,51022
83,9102483,24,53088
105,913301045,542110
127,916361256,550130

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
d1
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,19
più IVA 0,99 €
lordo 6,18 €
In magazzino
Peso: 0,004 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...