GN 6470.3 Sivun tukipäät Muovi

Original design TSLA / TSLB
Tyyppi: D - Neljällä pitkittäisreiällä

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Sivun tukipäitä GN 6470.3 käytetään yhdessä kattilan tai kierreputkien kanssa kuljetusjärjestelmien tai työpöytien rakentamiseen. Niillä liitetään rakenne esim. kuljetinhihnoihin tai ohjauspaneeleihin sivusuuntaisesti tai samansuuntaisesti putken akseliin nähden.

Tekninen eritelmä

Tukipää
Muovi, polyamidi (PA)

  • Lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila: –30 °C – +100 °C
  • Musta, mattaviimeistelty

Kiinnityssarja
Ruostumaton teräs AISI 304

  • Kuusiokantaruuvit DIN 931
  • Kuusiomutterit DIN 934
  • Aluslevyt DIN 125

RoHS

Tilauksesta

Tyyppi D neliöreiällä 45 x 45

Piilota tekninen piirros
GN 6470.3 Sivun tukipäät, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

DNeljällä pitkittäisreiällä
EKahdella reiällä
Näytä / piilota sarakkeet
d
Reikä
Tyyppi D

Tyyppi E

Putken nimellinen koko
DIN EN 10220 / EN 10255
B 42,4-1 1/4"
B 48,3B 48,31 1/2"
B 60,3-2"

Koonti ja hinta

Reikäd d (Tyyppi D)
Reikäd d (Tyyppi E)
Tyyppi


Reikäd d (Tyyppi D)
Reikäd d (Tyyppi E)
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
11,72
plus ALV 2,23 €
brutto 13,95 €
Varastossa
ELESA Code: 419795
Kuvaus: TSLB-42-SST
Paino: 0,371 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
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
GN 6470.3-B42,4-DGN 6470.3-B48,3-DGN 6470.3-B48,3-EGN 6470.3-B60,3-D