GN 6470.3 Platines de fixation latérales Plastique

GN 6470.3 Platines de fixation latérales, plastique Type: D - Avec 4 trous oblongs
Original design TSLA / TSLB
Type: D - Avec 4 trous oblongs

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les platines de fixation latérales GN 6470.3 sont utilisées en combinaison avec des tubes mécaniques ou filetés pour construire des systèmes de transport ou des tables de travail. Elles permettent de relier la structure (tapis de convoyage ou pupitres de commande, par exemple) latéralement ou parallèlement à l'axe du tube.

Spécifications

Platine de fixation
Plastique, polyamide (PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement -30 °C à +100 °C
  • Noir, finition mate

Kit de serrage
Acier inox AISI 304

  • Vis à tête hexagonale DIN 931
  • Écrous à 6 pans DIN 934
  • Rondelles DIN 125

RoHS

Sur demande

Type D avec carré 45 x 45

Masquer schéma technique
GN 6470.3 Platines de fixation latérales, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

DAvec 4 trous oblongs
EAvec 2 alésages
Afficher/Masquer colonnes
d
Alésage
Type D

Type E

Taille nominale du tube
DIN EN 10220 / EN 10255
B 42,4-1 1/4"
B 48,3B 48,31 1/2"
B 60,3-2"

Configuration et prix

Alésage d (Type D)
Alésage d (Type E)
Type


Alésage d (Type D)
Alésage d (Type E)
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
11,72
plus TVA 2,23 €
brute 13,95 €
En stock
ELESA Code: 419795
Description: TSLB-42-SST
Poids: 0,371 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 6470.3-B42,4-DGN 6470.3-B48,3-DGN 6470.3-B48,3-EGN 6470.3-B60,3-D