GN 706.4 Puoliksi halkaistut akselikaulukset Ruostumaton teräs, säädettävällä lukitusvivulla

Puoliksi halkaistut akselikaulukset GN 706.4: Ruostumaton teräs, säädettävällä lukitusvivulla
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Puoliksi halkaistut akselikaulukset GN 706.4 voidaan kiinnittää turvallisesti ja helposti alentamalla uran korkeutta säädettävällä lukitusvivulla, jolloin ne toimivat esimerkiksi päätyvasteina.

Tällä versiolla on monia etuja erityisesti käyttötarkoituksissa, joissa vaaditaan asetinrenkaan uusia asentoja.

Kierre d3 tuotekokoja d1 = 32 ja 36 varten on suunniteltu läpireikänä; kun taas tuotekokoja d1 = 42 ja sitä suurempia kokoja varten se on suunniteltu pohjareikänä.

Tekninen eritelmä

Asetinrengas
Ruostumaton teräsNI AISI 316LHC
Sintrattu


Säädettävät lukitusvivut
Sinkkivalu

  • muovipinnoitettu
    musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
  • Ruuvisisäke / pidikeruuvi
    Ruostumaton teräs AISI 303

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 706.4 Puoliksi halkaistut akselikaulukset, ruostumaton teräs, säädettävällä lukitusvivulla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H10b ±0,2d3d4l1l2s
16B 4B 59M 310,526,5222,1
20B 6-9M 310,529,5222,1
22B 8-9M 310,529,5222,1
26B 10-11M 410,531222,1
30B 12-11M 41337302,1
32B 14-11M 41337302,1
36B 15B 1613M 51338,5302,1
42B 18B 2015M 51341303
48B 22B 2515M 51343453
55B 28B 3015M 61345453
60B 32B 3515M 61346,5454
65B 40-15M 61347,5454

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Reikäd2
Materiaali

Eritelmät

Ulkoläpimitta d1
Reikäd2
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
15,58
plus ALV 2,96 €
brutto 18,54 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,04 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,024 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269096
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
GN 706.4-16-B4-NIGN 706.4-16-B5-NIGN 706.4-20-B6-NIGN 706.4-22-B8-NIGN 706.4-26-B10-NIGN 706.4-30-B12-NIGN 706.4-32-B14-NIGN 706.4-36-B15-NIGN 706.4-36-B16-NIGN 706.4-42-B18-NIGN 706.4-42-B20-NIGN 706.4-48-B22-NIGN 706.4-48-B25-NIGN 706.4-55-B28-NIGN 706.4-55-B30-NIGN 706.4-60-B32-NIGN 706.4-60-B35-NIGN 706.4-65-B40-NI