GN 706.4 Anillos de apriete semipartidos Acero inoxidable, con palanca de apriete ajustable

Anillos de apriete semipartidos GN 706.4: Acero inoxidable, con palanca de apriete ajustable
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los anillos de apriete semipartidos GN 706.4 se pueden montar fácilmente y de forma segura reduciendo la altura de la ranura utilizando una palanca de apriete ajustable y de este modo sirven, por ejemplo, como tope final.

Esta versión ofrece grandes ventajas, especialmente en aplicaciones que exigen cambio frecuente de posición del anillo de apriete.

La rosca d3 para los tamaños d1 = 32 y 36 está diseñada como orificio pasante; para los tamaños d1 = 42 y superiores, está diseñada como orificio ciego.

Especificación

Anillo de apriete
Acero inoxidableNI AISI 316LHC
Sinterizado


Palanca de apriete ajustable
Zamac

  • con revestimiento de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturado
  • Inserto / tornillo de retención
    Acero inoxidable AISI 303

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 706.4 Anillos de apriete semipartidos, acero inoxidable, con palanca de apriete ajustable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H10±0,2d3d4l1l2s
16B 4B 59M 310,526,5222,1
20B 6-9M 310,529,5222,1
22B 8-9M 310,529,5222,1
26B 10-11M 410,531222,1
30B 12-11M 41337302,1
32B 14-11M 41337302,1
36B 15B 1613M 51338,5302,1
42B 18B 2015M 51341303
48B 22B 2515M 51343453
55B 28B 3015M 61345453
60B 32B 3515M 61346,5454
65B 40-15M 61347,5454

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Orificio d2
Material

Especificaciones

Diámetro externo d1
Orificio d2
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
15,58
más IVA 2,96 €
bruto 18,54 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,04 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,024 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269096
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
GN 706.4-16-B4-NIGN 706.4-16-B5-NIGN 706.4-20-B6-NIGN 706.4-22-B8-NIGN 706.4-26-B10-NIGN 706.4-30-B12-NIGN 706.4-32-B14-NIGN 706.4-36-B15-NIGN 706.4-36-B16-NIGN 706.4-42-B18-NIGN 706.4-42-B20-NIGN 706.4-48-B22-NIGN 706.4-48-B25-NIGN 706.4-55-B28-NIGN 706.4-55-B30-NIGN 706.4-60-B32-NIGN 706.4-60-B35-NIGN 706.4-65-B40-NI