Description du produit
Les bagues d'arrêt fendues simples GN 706.4 peuvent être serrées en toute sécurité et simplement en réduisant la hauteur de la fente à l'aide d'une manette indexable, ce qui leur permet, par exemple, de faire office de butée.
Cette version offre de grands avantages, en particulier pour les applications qui nécessitent de nouvelles positions de la bague d'arrêt.
Le filetage d3 pour les tailles d1 = 32 et 36 correspond à celui d'un trou traversant ; pour les tailles d1 = 42 et plus, il correspond à celui d'un trou borgne.
Spécifications
Bague d'arrêt
InoxNI AISI 316LHC
Fritté
Manette indexable
Zinc moulé sous pression
- plastifié
noir, RAL 9005, finition texturée - Insert/vis de retenue
Inox AISI 303
RoHS