Description du produit
Avec les bagues d'arrêt fendues GN 7072.2, les axes peuvent être fixés au logement, ou les roues et rondelles sont installées sur les arbres.
Elles peuvent être assemblées facilement et en toute sécurité avec une force de serrage élevée en réduisant la hauteur de la fente, sans endommager la surface des arbres et des essieux. Comparativement aux bagues d'arrêt fendues simples, les bagues d'arrêt fendues doubles peuvent même être assemblées radialement.
Le filetage d3° pour les tailles d1 = 30 à 36 correspond à celui d'un trou traversant ; pour les tailles d1 = 42 et plus, il correspond à celui d'un trou borgne.
Spécifications
InoxNI AISI 316LHC
Fritté
Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304
RoHS
Accessoire
Manettes indexables GN 311
Rondelles d'amortissement GN 7072.30