GN 709.35 Ruostumaton teräs - Paininruuvit säädettävät

Tyyppi: B - Sileä kosketuspinta

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 709.35 -paininruuveja käytetään liikkuvina tukina tai tappeina työkappaleiden kiinnittämiseen. Niitä voidaan käyttää myös vasteina.

Kiinnitysprosessin jälkeen paininruuvien kosketuspinnat palautuvat automaattisesti alkuasentoonsa. Tämä estää laakerin lukkiutumisen kaltevaan asentoon, kun työkappale työnnetään paikalleen.

Laakeria voi kääntää enintään 9º ja se lukkiutuu estäen kääntymisen pidemmälle.

Tekninen eritelmä

  • Ruostumaton teräs AISI 431
    nuorrutettu

  • Kuula
    Ruostumaton teräs AISI 420C
    nikkelöity

  • Jousielementti
    Muovi (PUR)
    (Tyyppi BR)

  • Kuusiomutteri ISO 4035 (DIN 439)
    Ruostumaton teräs

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 709.35 Ruostumaton teräs - Paininruuvit, säädettävät luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

BSileä kosketuspinta
BRSileä kosketuspinta, automaattinen palautuminen
Näytä / piilota sarakkeet
A/F1d1d2d3
Kuula-Ø
el1l2A/F2Staattinen kuorma
maks. kN
13M 85,88,514,52536,6138
17M 108,612193045,7178
17M 128,612193550,71915
24M 1610,516274060,72425
30M 202025335077,33090
36M 24202540701003690
46M 30 x 1,534,640516510046165

Koonti ja hinta

A/F1
Kierre d1
Tyyppi


A/F1
Kierre d1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
36,35
plus ALV 6,91 €
brutto 43,26 €
Varastossa
Paino: 0,020 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84662020
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
GN 709.35-13-M8-BGN 709.35-13-M8-BRGN 709.35-17-M10-BGN 709.35-17-M10-BRGN 709.35-17-M12-BGN 709.35-17-M12-BRGN 709.35-24-M16-BGN 709.35-24-M16-BRGN 709.35-30-M20-BGN 709.35-30-M20-BRGN 709.35-36-M24-BGN 709.35-36-M24-BRGN 709.35-46-M30x1,5-BGN 709.35-46-M30x1,5-BR