Description du produit
Les vis de pression GN 709.35 sont utilisées comme supports mobiles ou comme poussoirs pour le serrage de pièces. Elles peuvent également être utilisées comme butée.
Après le processus de serrage, les surfaces de contact des vis de pression se remettent automatiquement dans leur position initiale. Cela évite que le palier ne se bloque en position inclinée lorsque la pièce est insérée.
Le palier peut être tourné d'un maximum de 9° et est protégé contre toute rotation supplémentaire.
Spécifications
- Inox AISI 431
trempé
- Bille
Inox AISI 420C
nickelé
- Élément de ressort
Plastique (PUR)
(Type BR)
- Écrou à 6 pans ISO 4035 (DIN 439)
Inox
RoHS