GN 350 Ruostumaton teräs - Tasaussarjat pitkä versio

Materiaali: NI - Ruostumaton teräs
Tyyppi: AK - lukitusmutterilla

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja GN 350 -tasaussarjoja käytetään tasaukseen ja yhdistämiseen. Niihin sisältyy kierteinen yläholkki ja sisäkierteellä varustettu alaholkki. Taajakierre mahdollistaa portaattoman ja tarkan asetuksen ja lukituksen C-haka-avaimella DIN 1810. Lukitusrengasta voi käyttää myös korkeuden rajoittimena enimmäiskorkeudessa.

Tavallisesti tämä ruuvi on pysyvästi ja turvallisesti lukittu staattisella kuormalla, joka syntyy kun asennusruuvi kiristetään.

Mikäli tämä ei riitä, suosittelemme lukitusmutterin (tyyppi AK) käyttöä.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräsNI,
AISI 303 (X 10 CrNiS 18-9)


F1: maks. kuorma yhteensä


F2: maks. kuorma, kun vähennetty
maks. esikuorma
ruuveille 6.8, µ = 0,14


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 350 Ruostumaton teräs - Tasaussarjat, pitkä versio luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman lukitusmutteria
AKlukitusmutterilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3h1
Tyyppi A

Tyyppi AK
h2h3
Säädettävä
väli
Tyyppi A

\Tyyppi AK
tarkoitettu
ruuvi
Staattinen kuorma
F kN
F1


F2
Koodinro.
C-haka-avain
256,6M 15 x 12833431510M 627,120,2DIN 1810-A25-28
326,6M 20 x 13541552014M 643,436,5DIN 1810-A30-32
329M 20 x 13541552014M 843,430,8DIN 1810-A30-32
3211M 20 x 13541552014M 1043,423,4DIN 1810-A30-32
4511M 30 x 1,54249672518M 108464DIN 1810-A45-50
4513,5M 30 x 1,54249672518M 128454,8DIN 1810-A45-50
4517,5M 30 x 1,54249672518M 168428,9DIN 1810-A45-50
5817,5M 40 x 1,55463863223M 1614892,9DIN 1810-A58-62
5822M 40 x 1,55463863223M 2014859DIN 1810-A58-62
5826M 40 x 1,55463863223M 2414820,3DIN 1810-A58-62
7022M 50 x 1,566771064029M 20225136DIN 1810-A68-75
7026M 50 x 1,566771064029M 2422597,3DIN 1810-A68-75
7033M 50 x 1,566771064029M 3022520,6DIN 1810-A68-75
8026M 60 x 276871265039M 24323195,3DIN 1810-A80-90
8033M 60 x 276871265039M 30323118,6DIN 1810-A80-90
8039M 60 x 276871265039M 3632338,2DIN 1810-A80-90

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta d1
Reiän läpimitta d2
Tyyppi


Materiaali

Eritelmät

Ulkoläpimitta d1
Reiän läpimitta d2
Tyyppi


Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
50,82
plus ALV 9,66 €
brutto 60,48 €
Varastossa
Paino: 0,079 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098