GN 7247.2 Plaques d'écartement Inox, pour charnières articulées (Aluminium)

GN 7247.2 Plaques d'écartement, inox, pour charnières articulées (Aluminium)
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les surfaces de montage des charnières articulées sur le cadre et la porte peuvent ne pas se trouver à la distance souhaitée du fait des tolérances liées aux chanfreins, aux différentes épaisseurs de tôle ou à l'utilisation de joints.

Les plaques GN 7247.2 sont conçues avec les dimensions adéquates pour être utilisées comme accessoires pour les charnières articulées GN 7241, GN 7243 et GN 7247. Elles permettent le réglage du troisième plan pendant l'assemblage. Calées individuellement ou combinées, elles garantissent la position appropriée ou la compensation de hauteur sur les surfaces de fixation.

Les trous d2 servent à loger les goupilles de tensionnage ou de positionnement, facilitant le positionnement des plaques d'écartement et des charnières articulées.

Spécifications

InoxNI AISI 304
mate, rectifiéeMT


RoHS

Sur demande

autres épaisseurs de plaque

Masquer schéma technique
GN 7247.2 Plaques d'écartement, inox, pour charnières articulées (Aluminium) schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
Longueur lsbd1d2m1m2m3
600,512306,54,246828

Configuration et prix

Matériau

Longueur l
s
Finition
Matériau

Longueur l
s
Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,23
plus TVA 0,42 €
brute 2,65 €
En stock
Poids: 0,006 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.