GN 817.2 Indeksitapit ruostumaton teräs, pitkä nuppi muovia, lepoasennolla ja ilman lepoasentoa

Materiaali: NI - Ruostumaton teräs
Tyyppi: B - ilman lepoasentoa, ilman lukitusmutteria

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut indeksitapit GN 817.2 vastaavat indeksitappeja GN 817, ainoa ero on niiden pidempi nuppi.

Tyyppiä C / CK käytetään silloin, kun tapin täytyy pysyä sisäänvedetyssä asennossa. Tätä varten nuppia käännetään 90º sen jälkeen, kun tappi on vedetty sisään. Ura pitää tapin tässä asennossa.

Tekninen eritelmä

Ohjain
Ruostumaton teräsNI AISI 303


Jousitappi
Ruostumaton teräs AISI 303
kemiallisesti nikkelöity


Nuppi
Muovi, polyamidi (PA)

  • musta, matta
  • ei irrotettava

RoHS

Lisävaruste

Matalat kuusiomutterit GN 909
Kohdistusholkit GN 412.2
Kohdistusholkit GN 412.4

Piilota tekninen piirros
GN 817.2 Indeksitapit, ruostumaton teräs, pitkällä muovinupilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Bilman lepoasentoa, ilman lukitusmutteria
BKilman lepoasentoa, lukitusmutterilla
Clepoasennolla, ilman lukitusmutteria
CKlepoasennolla, lukitusmutterilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi -0,02 / -0,05
Reikä H7
l1
min.
d2d3kl2l3l4avainväli A/FJousi
kuorma
N ≈
alussa



lopussa
44M 8 x 1162142165104,512
46M 8 x 116214216510412,5
55M 10 x 119244818612515
58M 10 x 119244818612518
66M 12 x 1,5233058226146,519
69M 12 x 1,523305822614625
88M 16 x 1,5283670268178,526
812M 16 x 1,5283670268178,528
1012M 16 x 1,5283670268179,538
1215M 20 x 1,528367933102211,540

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Isku l1
Tyyppi




Materiaali

Eritelmät

Pultin läpimitta d1
Isku l1
Tyyppi




Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
10,18
plus ALV 1,93 €
brutto 12,11 €
Varastossa
Paino: 0,014 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
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
GN 817.2-4-4-B-NIGN 817.2-4-4-BK-NIGN 817.2-4-4-C-NIGN 817.2-4-4-CK-NIGN 817.2-4-6-B-NIGN 817.2-4-6-BK-NIGN 817.2-4-6-C-NIGN 817.2-4-6-CK-NIGN 817.2-5-5-B-NIGN 817.2-5-5-BK-NIGN 817.2-5-5-C-NIGN 817.2-5-5-CK-NIGN 817.2-5-8-B-NIGN 817.2-5-8-BK-NIGN 817.2-5-8-C-NIGN 817.2-5-8-CK-NIGN 817.2-6-6-B-NIGN 817.2-6-6-BK-NIGN 817.2-6-6-C-NIGN 817.2-6-6-CK-NIGN 817.2-6-9-B-NIGN 817.2-6-9-BK-NIGN 817.2-6-9-C-NIGN 817.2-6-9-CK-NIGN 817.2-8-8-B-NIGN 817.2-8-8-BK-NIGN 817.2-8-8-C-NIGN 817.2-8-8-CK-NIGN 817.2-8-12-B-NIGN 817.2-8-12-BK-NIGN 817.2-8-12-C-NIGN 817.2-8-12-CK-NIGN 817.2-10-12-B-NIGN 817.2-10-12-BK-NIGN 817.2-10-12-C-NIGN 817.2-10-12-CK-NIGN 817.2-12-15-B-NIGN 817.2-12-15-BK-NIGN 817.2-12-15-C-NIGN 817.2-12-15-CK-NI