GN 817.2 Pernos de retención acero inoxidable, con pomo largo, con y sin bloqueo de posición

Pernos de retención GN 817.2: acero inoxidable, con pomo largo, con y sin bloqueo de posición
Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: B - sin bloqueo de posición, sin contratuerca

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los pernos de retención GN 817.2 son iguales a los GN 817, solo que tienen el pomo más largo.

El tipo C / CK se usa en aplicaciones en las que el pasador debe permanecer retraído. Para lograrlo, se gira el pomo 90° después de retraerse el pasador. Una muesca mantiene el pomo en esta posición.

Especificación

Guía
Acero inoxidableNI AISI 303


Pasador de retención
Acero inoxidable AISI 303
niquelado químicamente


Pomo
Plástico, poliamida (PA)

  • negro mate
  • no desmontable

RoHS

Accesorio

Tuercas hexagonales planas GN 909
Casquillos de posicionamiento GN 412.2
Casquillos de posicionamiento GN 412.4

Ocultar dibujo técnico
GN 817.2 Pernos de retención de acero inoxidable, con pomo largo de plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Bsin bloqueo de posición, sin contratuerca
BKsin bloqueo de posición, con contratuerca
Ccon bloqueo de posición, sin contratuerca
CKcon bloqueo de posición, con contratuerca
Mostrar / ocultar columnas
d1
Perno -0,02 / -0,05
Orificio H7
l1
mín.
d2d3kl2l3l4A/FCarga
del muelle
en N ≈
inicial



final
44M 8 x 1162142165104,512
46M 8 x 116214216510412,5
55M 10 x 119244818612515
58M 10 x 119244818612518
66M 12 x 1,5233058226146,519
69M 12 x 1,523305822614625
88M 16 x 1,5283670268178,526
812M 16 x 1,5283670268178,528
1012M 16 x 1,5283670268179,538
1215M 20 x 1,528367933102211,540

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Carrera l1
Tipo




Material

Especificaciones

Diámetro del perno d1
Carrera l1
Tipo




Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
10,18
más IVA 1,93 €
bruto 12,11 €
En stock
Peso: 0,014 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
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
GN 817.2-4-4-B-NIGN 817.2-4-4-BK-NIGN 817.2-4-4-C-NIGN 817.2-4-4-CK-NIGN 817.2-4-6-B-NIGN 817.2-4-6-BK-NIGN 817.2-4-6-C-NIGN 817.2-4-6-CK-NIGN 817.2-5-5-B-NIGN 817.2-5-5-BK-NIGN 817.2-5-5-C-NIGN 817.2-5-5-CK-NIGN 817.2-5-8-B-NIGN 817.2-5-8-BK-NIGN 817.2-5-8-C-NIGN 817.2-5-8-CK-NIGN 817.2-6-6-B-NIGN 817.2-6-6-BK-NIGN 817.2-6-6-C-NIGN 817.2-6-6-CK-NIGN 817.2-6-9-B-NIGN 817.2-6-9-BK-NIGN 817.2-6-9-C-NIGN 817.2-6-9-CK-NIGN 817.2-8-8-B-NIGN 817.2-8-8-BK-NIGN 817.2-8-8-C-NIGN 817.2-8-8-CK-NIGN 817.2-8-12-B-NIGN 817.2-8-12-BK-NIGN 817.2-8-12-C-NIGN 817.2-8-12-CK-NIGN 817.2-10-12-B-NIGN 817.2-10-12-BK-NIGN 817.2-10-12-C-NIGN 817.2-10-12-CK-NIGN 817.2-12-15-B-NIGN 817.2-12-15-BK-NIGN 817.2-12-15-C-NIGN 817.2-12-15-CK-NI