GN 743 Öljysilmät Alumiini / Float-lasi

Tyyppi: A - kontrastipinnalla, paljas

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 743 -öljysilmissä on äärimmäisen vakaa ja naarmuuntumista kestävä lasi. Tiivistys on toteutettu reunoja ympäröivällä O-renkaalla lasin pinnan reunalle asetetun sijasta. Näin ollen aksiaaliset paineet eivät vaikuta vuototiiveyteen.

Näiden kuusiosyvennyksellä varustettujen öljysilmien ulkoläpimitta on valittu siten, että ne sopivat DIN 3852 mukaisten putkiliitosten asennusreikiin.

Tiiviste on sijoitettu uraan, joten se ei pääse katoamaan. Lisäksi ura estää tiivistettä joutumasta puristuksiin öljysilmää kiristettäessä.

GN 743 -öljysilmiä voi käyttää myös paineistetuissa säiliöissä. Enimmäispainetta koskevat testit ovat saatavissa.

Asennusohjeet:
Alle 4 mm paksuisiin seiniin asennettaessa on suositeltavaa käyttää asennusmutteria GN 7430.

Tekninen eritelmä

Runko
Alumiini

  • Tyypit A ja B
    hienosorvattu, paljas
  • Tyyppi AS ja BS
  • hienosorvattu, musta anodisoitu

Kontrastipinta
Teknopolymeeri (polysulfoni)


Tarkistuslasi
Float-lasi
lämpötilankestävyys enintään 100 ºC


Tiiviste
Kumi NBR (Perbunan®)


RoHS

Tilauksesta

EPDM-tiivisteet

Piilota tekninen piirros
GN 743 Öljysilmät, alumiini / Float-lasi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Akontrastipinnalla, paljas
ASkontrastipinnalla, musta anodisoitu
Bilman kontrastipintaa, paljas
BSilman kontrastipintaa, musta anodisoitu
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3l1l2s
7G 1/4M 14 x 1,5-207,56,518
11G 3/8M 16 x 1,5-2287,520
14G 1/2M 20 x 1,5-268,57,523
18G 3/4M 26 x 1,5M 27 x 1,5329830
24G 1M 33 x 1,5-40118,536
32G 1 1/4M 40 x 1,5M 42 x 1,55012946
32G 1 1/2--6013955

Koonti ja hinta

Tarkastuslasi d1
Tuumakierre d2
Taajakierre d2
Tyyppi




Tarkastuslasi d1
Tuumakierre d2
Taajakierre d2
Tyyppi




Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,25
plus ALV 1,19 €
brutto 7,44 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
sis. materiaaliveloituksen: 0,04 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,005 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
90261089