GN 203 Kartiokahvat Muovi

Tuotteen kuvaus

GN 203 -kartiokahvat sopivat käyttötarkoituksiin, joissa kahvaan kohdistuu alhaisia kuormia. Käyttötarkoituksissa, joissa kuormat ovat suurempia, suosittelemme lieriömäisten Kiinteät lieriömäiset kahvat GN 539.

Tekninen eritelmä

Kahva
Muovi, fenolihartsi (PF)

  • Käyttölämpötila enintään 110 °C
  • musta, kiiltävä viimeistely

Kierretappi
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 203 Kartiokahvat, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3l1l2
12M 49408
15M 511507
18M 613648
21M 6157210
21M 8157210
25M 8179010
26M 102010012
33M 122512414

Koonti ja hinta

Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Kahvan läpimitta d1
Kierre d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,51
plus ALV 0,29 €
brutto 1,80 €
Varastossa
Paino: 0,006 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
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
GN 203-12-M4GN 203-15-M5GN 203-18-M6GN 203-21-M6GN 203-21-M8GN 203-25-M8GN 203-26-M10GN 203-33-M12