GN 9027 Spiraalinokkavipu Teräs

Spiraalinokkavipu GN 9027: Teräs
Tyyppi: A - Ilman kosketuslevyä

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Spiraalinokkavipuja GN 9027 käytetään kiinnitys- ja konekomponenttien nopeaan kiinnittämiseen suurella puristusvoimalla vivun suunnasta riippumatta. Kaksipuolisen puristusspiraalin nousu aiheuttaa itselukittuvan vaikutuksen.

Tukevan muotoilun ansiosta vipua voidaan pidentää kiinnittämällä siihen putki tai se voidaan viedä haluttuun kiinnitysasentoon käyttämällä pehmeäpintaista vasaraa. Lukitusruuviin tai kiinnityspisteeseen ei kohdisteta vääntömomenttia kiinnitystoimenpiteen aikana.

Kun spiraalinokkavipuja käytetään yhdessä DIN 444 kääntöpulttien kanssa, ne sopivat moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tyypin B kosketuslevy ehkäisee kiinnityspinnan vahingoittumisen. Kiinnitysmekanismin voi voidella toimenpiteen helpottamiseksi.

Tekninen eritelmä

Vipu
Teräs

  • pintakarkaistu
  • mustattuBTBT

Tappi
Teräs
pintakarkaistu


Kosketuslevy
Teräs
pintakarkaistu


Kiinnitysrenkaat DIN 471
Teräs


RoHS

Lisävaruste

Kääntöpultit DIN 444

Piilota tekninen piirros
GN 9027 Spiraalinokkavipu, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AIlman kosketuslevyä
BKosketuslevyllä
Näytä / piilota sarakkeet
l1d1 f8a1a2b1 +0,2b2d2d3h ≈
Isku
l2FS ikN ≈
Kiinnitysvoima
MH Nm ≈
Momentti
648912,39,22410201417,525
80101014,212,22812241,1541245
1001212,517,714,23316281,4701880
125161622,517,24120361,78834200

Koonti ja hinta

l1
d1
Tyyppi


Pinta
BT
l1
d1
Tyyppi


Pinta
BT

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
25,08
plus ALV 4,77 €
brutto 29,85 €
Varastossa
Paino: 0,069 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
GN 9027-64-8-A-BTGN 9027-64-8-B-BTGN 9027-80-10-A-BTGN 9027-80-10-B-BTGN 9027-100-12-A-BTGN 9027-100-12-B-BTGN 9027-125-16-A-BTGN 9027-125-16-B-BT