GN 875.4 Sovitinlaipat kääntyville puristimille GN 875 / GN 876, alumiini

Sovitinlaipat GN 875.4: kääntyville puristimille GN 875 / GN 876, alumiini

Tuotteen kuvaus

Sovitinlaipat GN 875.4 on suunniteltu lisävarusteiksi kääntyville puristimille GN 875 / GN 876 ja niitä käytetään sovittimina yksilöityjen kiinnitysvarsien asentamiseen.

Kiinnitysvarren suuntauskulman voi säätää tarpeen mukaan, kun sitä asennetaan kääntyvälle puristimelle. Ruuvia kiristettäessä männän varteen ei saa kohdistaa minkäänlaista vääntöä. Siksi kiinnitysvarren vääntyminen tulee estää.

Sisältää kuusiokoloruuvin DIN 912 ja aluslevyn ISO 7092 kääntyvään puristimeen kiinnittämistä varten.

Tekninen eritelmä

  • AlumiiniAL
    kova anodisoituHE
    kulumista kestävä pinta

  • Kuusiokoloruuvi DIN 912
    Teräs, sinkitty, sinipassivoitu

  • Aluslevy ISO 7092
    Teräs, sinkitty, sinipassivoitu

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 875.4 Sovitinlaipat, kääntyville puristimille GN 875 / GN 876 luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
tarkoitettu
kääntyville puristimille
Koko
d1mbd2d3d4d5h1h2h3
1682213M 5135,530145,56
20123018M 6188,540205,510
25143825M 6258,55024,5812
32 / 40164530M 83096029918
50 / 63204832M 83210,565301018

Koonti ja hinta

Materiaali

d1
m
Pinta
Materiaali

d1
m
Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
16,53
plus ALV 3,14 €
brutto 19,67 €
Varastossa
Paino: 0,013 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76169990
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
GN 875.4-AL-8-22-HEGN 875.4-AL-12-30-HEGN 875.4-AL-14-38-HEGN 875.4-AL-16-45-HEGN 875.4-AL-20-48-HE