GN 22884 Pyörät Pyörän pinnoite polyuretaani, pyörän sisus polyamidi

Pyörät GN 22884: Pyörän pinnoite polyuretaani, pyörän sisus polyamidi
Original design RE.F1

Tuotteen kuvaus

Pyöriä GN 22884 käytetään esimerkiksi teollisuudessa ja julkisissa sisätiloissa kuljetusvaunujen liikutteluun.

Pyörän pinnoite antaa matalan vierintävastuksen ja hyvän joustavuuden, sekä hyvän kulutuksen ja repeytymisen kestävyyden. Sillä on helppo ylittää esteitä.

Tekninen eritelmä

Pyörän pinnoite
Termoplastinen polyuretaani (TPU)

  • Ruiskuvalettu
  • Sininen
  • Kovuus 85 Shore A

Pyörän sisus
Muovi, polyamidi (PA)


Käyttölämpötila –15 - +70 °C


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 22884 Pyörät, pyörän pinnoite polyuretaani, pyörän sisus polyamidi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Laakerin tyyppi

GKitkalaakeri

Tyyppi

APyörä ilman kiinnitintä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Pyörän Ø
b1b2d2Suositeltu
ergonominen maks.
N
Maks.
staattinen kuormituskapasiteetti
N
Maks. 
dynaaminen kuormituskapasiteetti
N
803039127501600750
100304412120020001200
125354415180035001800
150455920240045002500
200505920300050003000

Koonti ja hinta

Pyörän Ø d1
Laakerin tyyppi

Tyyppi

Eritelmät

Pyörän Ø d1
Laakerin tyyppi

Tyyppi

Sopii lattiatyypille

Lattian tyyppi ja mahdolliset esteet ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat kärryn liikuttamiseen tarvittavaan voimaan sekä tärinän siirtymiseen ja pyörän kulumiseen.
Lattian ominaisuuksien perusteella sovelletaan ohjeita oikean pyörän valintaan:

  • Epäsäännöllisillä lattioilla ja esteiden kohdalla pyörien tulisi olla pehmeät ja paksut kulutuspinnat sekä suuret halkaisijat.
  • Sileillä lattioilla ja raskaissa kuormissa pyörissä on oltava kova kulutuspinta.

Seuraavassa taulukossa esitetään kullekin pyörälle sopiva lattiatyyppi yksinkertaistettuna.

Näytä / piilota sarakkeet
StandardiTiiliAsfalttiSementti-hartsi,
betoni
Pinnoittamaton lattiaRitilälattiatKuviolattiatLattia, jossa esteitä
GN 22870x-----x
GN 22872x-x----
GN 22873xxxxxxx
GN 22874xxxxxxx
GN 22875xxxxxxx
GN 22880x-x---x
GN 22882x-x----
GN 22884x-x---x
GN 22885x-x----
GN 22886xxxxxxx
GN 22887x-x----
GN 22892x-x----
GN 22894x-x----
GN 22868x-x----

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,81
plus ALV 0,91 €
brutto 5,72 €
Varastossa
ELESA Code: 452476
Kuvaus: RE.F1-080-RBL
Paino: 0,110 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83022000
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
CAD-latausohjeet

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 22884-80-G-AGN 22884-100-G-AGN 22884-125-G-AGN 22884-150-G-AGN 22884-200-G-A