GN 1404 Guías telescópicas con extensión parcial, capacidad de carga de hasta 780 N

Guías telescópicas GN 1404: con extensión parcial, capacidad de carga de hasta 780 N

Descripción del producto

Las guías telescópicas GN 1404 se instalan verticalmente y por parejas. La carrera alcanza aprox. el 75 % de la longitud nominal l1 (extensión parcial). Los topes de caucho del tipo E amortiguan el impacto de la guía en las dos posiciones finales y asumen la función de bloqueo en la posición de tope trasera. Esta característica es perceptible mediante una ligera resistencia al abrir y cerrar. Si se producen cargas estáticas o dinámicas mayores en la dirección de extensión, estas deberían absorberse por medio de elementos de tope externos.

Las guías telescópicas se suministran por parejas. Por sus características mecánicas, pueden instalarse en la extensión del lado izquierdo o derecho. Todos los orificios de montaje son fácilmente accesibles sin orificios auxiliares. Solo se muestran los orificios de montaje, pero puede haber otros orificios relacionados con la producción.

Especificación

Perfil de guía
Acero, Galvanizado, azul pasivadoZBZB


Bolas
Acero para elementos rodantes, templado


Jaula de bolas
Acero, zincado


Tope de caucho
Plástico / elastómero


Temperatura de trabajo de -20 °C a 100 °C


RoHS

Bajo pedido

otras longitudes y separación entre orificios
otras opciones de fijación
con tope de caucho (sin dispositivo de bloqueo)
otras superficies
con escuadra de apoyo
con amortiguación de retracción, externa

Ocultar dibujo técnico
GN 1404 Guías telescópicas con extensión parcial, capacidad de carga de hasta 780 N Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Econ tope de caucho, dispositivo de bloqueo en la parte trasera

N.º de identificación

3Fijación mediante orificios pasantes en la guía exterior y orificios avellanados en la guía interior
Mostrar / ocultar columnas
l1l2 +2 / -2
Carrera
l3Fs por pareja en N
a 10.000 ciclos

a 100.000 ciclos
300205490780600
350239574630490
400289674540420
450339774460360
500373858540420
6004571042560430
7005411226560430

Estructura y precio

Longitud l1
Tipo

N.º de identificación

Acabado
ZB
Longitud l1
Tipo

N.º de identificación

Acabado
ZB

Orificios de fijación - guía exterior

Dibujo orificios de fijación - guía exterior GN 1404
Mostrar / ocultar columnas
l1a2a3a4a5a6
300135199231--
350135231263--
400135295327--
450135327359--
500167295327391423
600167359391487519
700199391423583615

Orificios de fijación - guía interior

Dibujo orificios de fijación - guía exterior GN 1404
Mostrar / ocultar columnas
l1i2i3i4
30072136168
350104168200
400104200264
450104200296
500136232328
600168296424
700168328520

Tornillos de fijación

Para que las mencionadas fuerzas de carga FS puedan ser absorbidas de manera fiable en la estructura circundante, deben utilizarse todos los orificios pasantes y/o avellanados disponibles de las guías exterior e interior. Si no se utilizan tornillos de fijación, la capacidad de carga especificada se reduce en consonancia. Se pueden utilizar los siguientes tornillos para el montaje:

Nomenclatura - estándar
Tornillo avellanado, Phillips DIN 965
Tornillo avellanado, Phillips DIN 7997

Guía exterior
M 5
Tamaño 5

Guía interior
M 5
Tamaño 4,5

Información sobre la capacidad de carga

La capacidad máxima de carga de las guías telescópicas depende del perfil de la guía, la longitud nominal l1 y la carrera l2 resultante. Además, el ancho de extracción, los materiales de las guías y las piezas de los componentes opcionales, tales como el mecanismo autorretráctil amortiguado, tienen una influencia considerable.
La información sobre la capacidad de carga máxima de las guías telescópicas se determinó en pruebas de fatiga bajo las siguientes condiciones:

  • Colocación vertical de las guías por pares
  • Observancia de toda la información sobre el montaje
  • Configuración de ensayo resistente contra deformaciones
  • Distribución equitativa de la carga FS a lo largo de toda la superficie de extracción
  • Separación entre las guías estándar de 450 mm
  • 10 000, 50 000 o 100 000 ciclos de prueba
    (una extracción y retracción = un ciclo)
  • Aumento gradual de la carga

Dibujo capacidad de carga de guías telescópicas

Se evaluaron el desgaste, el rendimiento y la flexión máxima después de cada fase de prueba.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
26,94
más IVA 5,12 €
bruto 32,06 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,75 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,900 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024200