GN 1426 Guías telescópicas con extensión total por ambos lados, capacidad de carga de hasta 1380 N

Guías telescópicas GN 1426: con extensión total por ambos lados, capacidad de carga de hasta 1380 N

Descripción del producto

Las guías telescópicas GN 1426 se instalan verticalmente y por parejas. El diseño especial permite que la carrera alcance aprox. el 100 % de la longitud nominal l1 en ambos lados (extensión total por ambos lados). Aplicaciones como la inserción de un cajón por ambos lados pueden hacerse de esta manera. Los topes de caucho del tipo B amortiguan el impacto de la guía en las posiciones del extremo delantero. Si se producen cargas estáticas o dinámicas mayores en la dirección de extensión, estas deberían absorberse por medio de elementos de tope externos.

Las guías telescópicas se suministran por parejas. Por sus características mecánicas, pueden instalarse en la extensión del lado izquierdo o derecho. Todos los orificios de montaje son fácilmente accesibles a través de orificios auxiliares. Solo se muestran los orificios de fijación, pero puede haber otros orificios relacionados con la fabricación.

Especificación

Perfil de guía
Acero, Galvanizado, azul pasivadoZBZB


Bolas
Acero para elementos rodantes, templado


Jaula de bolas
Acero, zincado


Tope de caucho
Plástico / elastómero


Temperatura de trabajo de -20 °C a 100 °C


RoHS

Bajo pedido

otras longitudes y separación entre orificios
otras opciones de fijación
otras superficies
con escuadra de apoyo

Ocultar dibujo técnico
GN 1426 Guías telescópicas, con extensión total por ambos lados, capacidad de carga de hasta 1380 N Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Bcon tope de caucho

N.º de identificación

2Fijación mediante orificios avellanados
Mostrar / ocultar columnas
l1l2 +4 / -4
Carrera
l3Fs por pareja en N
a 10.000 ciclos

a 100.000 ciclos
500503988,51140760
6006071192,51190790
7007111396,51310870
8008151600,51380920

Estructura y precio

Longitud l1
Tipo

N.º de identificación

Acabado
ZB
Longitud l1
Tipo

N.º de identificación

Acabado
ZB

Orificios de montaje: guía exterior

Dibujo de orificios de montaje: guía exterior GN 1424
Mostrar / ocultar columnas
l1a1a2
50064192
60080240
70096288
800112336

Orificios de montaje: guía interior

Dibujo de orificios de montaje: guía interior GN 1424
Mostrar / ocultar columnas
l1i1i2
50064192
60080240
70096288
800112336

Tornillos de fijación

Para que las mencionadas fuerzas de carga FS puedan ser absorbidas de manera fiable en la estructura circundante, deben utilizarse todos los orificios avellanados disponibles de las guías exterior e interior. Si no se utilizan tornillos de fijación, la capacidad de carga especificada se reduce en consonancia. Se pueden utilizar los siguientes tornillos para el montaje:

Nomenclatura: estándar
Tornillo avellanado, phillips DIN 965
Tornillo avellanado, phillips DIN 7997

Guía exterior
M 5
Tamaño 5

Guía interior
M 4
Tamaño 4/4,5

Información sobre la capacidad de carga

La capacidad máxima de carga de las guías telescópicas depende del perfil de la guía, la longitud nominal l1 y la carrera l2 resultante. Además, el ancho de extracción, los materiales de las guías y las piezas de los componentes opcionales, tales como el mecanismo autorretráctil amortiguado, tienen una influencia considerable.
La información sobre la capacidad de carga máxima de las guías telescópicas se determinó en pruebas de fatiga bajo las siguientes condiciones:

  • Colocación vertical de las guías por pares
  • Observancia de toda la información sobre el montaje
  • Configuración de ensayo resistente contra deformaciones
  • Distribución equitativa de la carga FS a lo largo de toda la superficie de extracción
  • Separación entre las guías estándar de 450 mm
  • 10 000, 50 000 o 100 000 ciclos de prueba
    (una extracción y retracción = un ciclo)
  • Aumento gradual de la carga

Dibujo capacidad de carga de guías telescópicas

Se evaluaron el desgaste, el rendimiento y la flexión máxima después de cada fase de prueba.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
150,92
más IVA 28,67 €
bruto 179,59 €
En stock
Incl. recargos del material: 4,18 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 2,800 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024200