GN 603.4 Manettes indexables avec bouton de déverrouillage en plastique, chromé, douille en laiton

GN 603.4 Manettes indexables, chromées, douille en laiton
ELESA original design
code: ERX-CR
Ergostyle

Famille de produits Ergostyle

Les pièces standard Ergostyle associent fonctionnalité et ergonomie à une apparence attrayante. Les nombreux prix attribués en matière de design constituent une preuve de grande qualité. Les produits Ergostyle sont marqués de cinq petits points.

  • un design fonctionnel et ergonomique
  • qualité de conception exceptionnelle (nombreux prix de design)
Afficher tous les produits Ergostyle

Description du produit

Comme tous les produits de la famille Ergostyle®, les manettes indexables GN 603.4, sont réputées pour leur style mais aussi pour leur forme ergonomique.

La poignée légèrement arquée avec l'extrémité renforcée de la manette donne à l'opérateur une bonne prise en main avec le pouce posé sur le bouton poussoir pour libérer la dentelure afin de réajuster la position de la manette, quel que soit le sens.

Lorsque la manette est libérée, l'insert de filetage peut également être vissé au moyen de la dentelure. Son utilisation est cependant limitée aux applications pour lesquelles le démontage du levier pour l'installation n'est pas requis.

Spécifications

Poignée
Plastique

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 80 °C
  • chromée, brillante

Couleur du bouton de déverrouillage
noir, brillant


Douille filetée
Laiton


RoHS

Sur demande

avec goujon fileté

Masquer schéma technique
GN 603.4 Manettes indexables, chromées, douille en laiton schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1d1d2d3h1h2h3h4
Course
t
min.
44M 61215,529,5632,53,510
63M 8151937,5843413
78M 101923471254417
95M 1221,526,554,51364,54,520

Configuration et prix

Longueur de la poignée l1
Filetage de raccordement d1
Longueur de la poignée l1
Filetage de raccordement d1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,03
plus TVA 1,72 €
brute 10,75 €
En stock
ELESA Code: 152301
Description: ERX.44-CR-B-M6
Poids: 0,150 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.