Tuotteen kuvaus
GN 131 -kaksisuuntaisten puristusliittimien kiinnitysreiät on mekaanisesti koneistettu ja suunniteltu rakenneputkille GN 990 tai DIN 2391, DIN 2395 ja DIN 2462.
Ruuvien sijainneissa z, kuusiokoloruuvit vähentävät reiän puristuksen poikkileikkausta.
Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvit voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911.3, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.
Tekninen eritelmä
Ruostumaton teräsNI AISI CF-8
matta, sinkopuhdistettu
Kuusiokoloruuvit DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304
Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs AISI 304
Itselukittuvat polyamidirenkaalla
RoHS
Lisävaruste
Säädettävät lukitusvivut GN 911.3
Tilauksesta
d1/d2 erilaisilla rei’illä