GN 131 Noix de serrage orthogonales Inox

GN 131 Noix de serrage orthogonales en inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les alésages des noix de serrage orthogonales GN 131 sont usinés mécaniquement et conçus pour les tubes de construction de type GN 990 ou DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.

Aux emplacements des vis z, les vis à tête creuse réduisent la section transversale de l'alésage pour le serrage.

Pour un serrage sans outils, les vis à tête creuse peuvent être remplacées par les manettes indexables GN 911.3 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Spécifications

InoxNI AISI CF-8
finition grenaillée mate


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304


Écrous à 6 pans DIN 985
Inox AISI 304
Autobloquant via un anneau en polyamide


RoHS

Accessoire

Manettes indexables GN 911.3

Sur demande

d1/d2 avec différents alésages

Masquer schéma technique
GN 131 Noix de serrage orthogonales en inox schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

2avec 2 vis de serrage en inox DIN 912
Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage
d2
Alésage
k
Longueur
de serrage
l1mz
Emplacements
des vis
Accessoire
manette recom.
GN 911.3 pour z

l2
B 12B 12256420M6-20-
B 14B 14256420M6-20-
B 15B 15256420M6-20-
B 16B 16256420M6-20-
B 18B 18256420M6-2045 | 63
B 20B 20256420M6-2045 | 63

Configuration et prix

Alésage d1
Alésage d2
N° d'identification

Matériau

Caractéristiques

Alésage d1
Alésage d2
N° d'identification

Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
28,43
plus TVA 5,40 €
brute 33,83 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,82 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,194 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73072210
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.