GN 2372 Levyt Ruostumattomat teräs, kierrerei’illä, saranoille

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Levyt GN 2372 on suunniteltu useiden saranaperheiden lisävarusteiksi mitoilla, joiden ansiosta ylimääräiset kierteitetyt reiät, mutterit ja aluslevyt käyvät tarpeettomiksi.

Näin työtä vaativa esiasennus on tarpeeton, eikä niitä tarvitse pidellä paikoillaan kiristämisen tai löysäämisen aikana. Saranan yläpuolelle asennettuna levy tarjoaa aivan uusia asennusvaihtoehtoja.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräsNI AISI 304
matta, hiottuMT


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 2372 Levyt, ruostumattomat teräs, kierrerei’illä, saranoille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l2bdl1m1m2sSopivat saranoille
joissa reikien etäisyys m2
GN 235; GN 337; GN 337.1
GN 437; GN 7231; GN 7233; GN 7237


GN 237
GN 237.1


GN 237.3


GN 437.1; GN 437.2
GN 437.3; GN 437.4
309M 43018183-x--
4012M 54025253xx--
5015M 65030304xxx-
6018M 86036364xxxx

Koonti ja hinta

Materiaali

l2
Pinta
Materiaali

l2
Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,53
plus ALV 0,29 €
brutto 1,82 €
Varastossa
Paino: 0,005 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900