GN 2372 Plaques Inox, avec trous taraudés, pour charnières

Photo

GN 2372 Plaques, inox, avec trous taraudés, pour charnières
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les plaques GN 2372 sont conçues en tant qu'accessoires pour plusieurs types de charnières pouvant être montées sans trous filetés, écrous ou rondelles spécifiques.

Plus besoin de pré-montage fastidieux de ces composants ni de maintien pendant le serrage ou le desserrage. Montée sur la plan supérieur de la charnière, la plaque offre de nouvelles options de montage.

Spécifications

InoxNI AISI 304
mate, rectifiéeMT


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2372 Plaques, inox, avec trous taraudés, pour charnières schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l2bdl1m1m2sAdapté aux charnières
avec espacement de trous m2
GN 235 ; GN 337 ; GN 337.1
GN 437 ; GN 7231 ; GN 7233 ; GN 7237


GN 237
GN 237.1


GN 237.3


GN 437.1 ; GN 437.2
GN 437.3 ; GN 437.4
309M 43018183-x--
4012M 54025253xx--
5015M 65030304xxx-
6018M 86036364xxxx

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

l2
Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,53
plus TVA 0,29 €
brute 1,82 €
En stock
Poids: 0,005 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.