GN 2492 Nokkarullien lineaariset ohjainkiskot Ruostumaton teräs, lineaarisille ohjainkiskojärjestelmille

Nokkarullien lineaariset ohjainkiskot GN 2492: Ruostumaton teräs, lineaarisille ohjainkiskojärjestelmille
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Nokkarullien lineaariset ohjainkiskot GN 2492 voidaan yhdistää nokkarullastoihin GN 2494 tai nokkarulliin GN 2496 lineaaristen ohjainkiskojärjestelmien rakentamiseksi.

Näitä tilaa säästäviä laitteita käytetään esimerkiksi konerakennus- ja jiginvalmistusteollisuudessa, kuljetus- ja rakennuspalvelulaitteissa liukuovien tukemiseen tai tuotanto- ja teollislaitteistojen lineaarisen liikkeen mahdollistamiseen. Materiaalia voi käyttää myös erityisen aggressiivisissa ympäristöissä, kuten esimerkiksi kemian-, lääke-, lääkintä- tai elintarviketeollisuudessa.

Lineaariset ohjainkiskojärjestelmät asennetaan yleensä pareittain vaakatasossa kohdistettuina, joko pystysuunnassa (kuten kuvassa) tai kohtisuoraan. Kiskot voidaan asentaa joko sovelluksen vasemmalle tai oikealle puolelle.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs AISI 316L
Sileä


RoHS

Lisävaruste

Nokkarullastot GN 2494
Nokkarullat GN 2496

Tilauksesta

Muut saatavissa olevat ohjainkiskopituudet
kun h1 = 30: enintään 4 000 mm
kun h1 = 45: enintään 5 200 mm
Erilaiset asennusreikien etäisyydet m1 / m2

Piilota tekninen piirros
GN 2492 Nokkarullien lineaariset ohjainkiskot, ruostumaton teräs, lineaarisille ohjainkiskojärjestelmille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

XLOhjainkisko kiinteällä laakerilla ja pitkänomaisilla rei’illä
Näytä / piilota sarakkeet
h1
Nimellinen koko

Todellinen koko
Pituus+2 / -4m1 +1 / -2b1b2b3d1d2km2s
3029,5240320400480560640401520,5106,4M 52802,5
3029,572080088096010401200401520,5106,4M 52802,5
3029,5136015201760200022402480401520,5106,4M 52802,5
4545,7240320400480560640402230,515,59M 82804
4545,772080088096010401200402230,515,59M 82804
4545,7136015201760200022402480402230,515,59M 82804

Koonti ja hinta

h1
Pituus l
m1
Tyyppi

h1
Pituus l
m1
Tyyppi

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
16,39
plus ALV 3,11 €
brutto 19,50 €
Varastossa
Paino: 0,210 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900