GN 2492 Guide laterali lineari in acciaio INOX per ruote a camme per sistemi di guide laterali lineari in acciaio INOX

Foto

GN 2492 Guide laterali lineari in acciaio INOX per ruote a camme per sistemi di guide laterali lineari
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le guide laterali lineari in acciaio INOX per ruote a camme GN 2492 si possono combinare con le rulliere a camme in acciaio INOX GN 2494 o con le ruote a camme in acciaio INOX GN 2496 per realizzare sistemi di guide laterali lineari.

Queste unità compatte vengono ad esempio utilizzate nell'industria meccanica e nella costruzione di attrezzature, nelle apparecchiature per il trasporto e l'edilizia per sostenere le porte scorrevoli o per consentire il movimento lineare di impianti e apparecchiature di produzione. Il materiale può essere utilizzato anche in ambienti particolarmente aggressivi, ad esempio nell'industria chimica, farmaceutica, medica o alimentare.

I sistemi di guide laterali lineari sono generalmente installati a coppie, con un allineamento orizzontale, in verticale (come raffigurato) o in perpendicolare. Le guide di scorrimento possono essere installate sul lato destro o sinistro dell'applicazione.

Specifiche

Acciaio INOX AISI 316L
Liscio


RoHS

Accessorio

Rulliere a camme GN 2494
Ruote a camme in acciaio INOX GN 2496

Su richiesta

Altre lunghezze disponibili per la guida
per h1 = 30: fino a 4000 mm
per h1 = 45: fino a 5200 mm
Distanza dei fori di montaggio diversa m1 / m2

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 2492 Guide laterali lineari in acciaio INOX per ruote a camme per sistemi di guide laterali lineari disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

XLGuida di supporto fissa con fori allungati
Mostra / Nascondi colonne
h1
Dimensione nominale

Dimensione effettiva
Lunghezza+2 / -4m1 +1 / -2b1b2b3d1d2km2s
3029,5240320400480560640401520,5106,4M 52802,5
3029,572080088096010401200401520,5106,4M 52802,5
3029,5136015201760200022402480401520,5106,4M 52802,5
4545,7240320400480560640402230,515,59M 82804
4545,772080088096010401200402230,515,59M 82804
4545,7136015201760200022402480402230,515,59M 82804

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
h1
Lunghezza l
m1
Tipo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
16,39
più IVA 3,11 €
lordo 19,50 €
In magazzino
Peso: 0,210 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...