GN 2492Rails de guidage linéaire à galetsInox, pour systèmes de rails de guidage linéaires
Famille de produits en inox
Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les rails de guidage linéaire à galets GN 2492 peuvent être combinés avec des chariots à galets GN 2494 ou des galets de came GN 2496 pour créer des systèmes de guidage linéaire.
Ces unités peu encombrantes sont utilisées, par exemple, dans le secteur de la construction de machines et de gabarits, dans les équipements de services de transport et de construction pour le soutien des portes coulissantes, ou pour permettre le mouvement linéaire d'un équipement de production et d'installation. Les matériaux peuvent également être utilisés dans des environnements particulièrement agressifs, par exemple, dans les secteurs chimiques, pharmaceutiques, médicaux ou de transformation alimentaire.
Les systèmes de rails de guidage linéaires sont généralement installés par paires, avec un alignement horizontal, soit verticalement (comme indiqué), soit perpendiculairement. Les rails peuvent peut être installés à gauche ou à droite de l'application.
Autres longueurs de rail de guidage disponibles
pour h1 = 30: jusqu à 4000 mm
pour h1 = 45: jusqu à 5200 mm
Différentes distances de trou de montage m1 / m2
Masquer schéma technique
Options d'article/Tableau
Type
XL
Rail de guidage à roulement fixe avec trous oblongs
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée (Comment commander)
Total (net)
16,39
€
plus TVA 3,11 € brute 19,50 €
En stock
Poids: 0,210 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé. Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial ! Téléphone+49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de : à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction
Supplément pour achats de faible volume : -> 15,00 Euro pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 € -> 10,00 Euro pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.