GN 291.1 Lineaariset toimilaitteet, neliömalli oikea- tai vasenkätisellä kierteellä

Lineaariset toimilaitteet, neliömalli GN 291.1: oikea- <strong>tai</strong> vasenkätisellä kierteellä
Materiaali: SCR - Teräs, kromattu

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Neliönmuotoisia lineaarisia toimilaitteita GN 291.1 käytetään, jos lineaarisen toimilaitteen liittimet altistuvat suurille vääntövoimille.

Lineaarisille toimilaitteille yllä olevassa taulukossa määriteltyjen vakioiskupituuksien lisäksi saatavissa on kaikki iskupituudet enimmäisiskupituuden puitteissa.

Lineaarisen toimilaitteen liittimien avulla ohjainmutterin lineaarinen liike voidaan välittää ulkoisesti seurantamutterin kautta. Seurantamutterit sisältyvät vastaaviin lineaarisen toimilaitteen liittimiin. Lisäksi putkiliittimien sarjassa on monia erilaisia osia, jotka voidaan kiinnittää lineaarisiin toimilaitteisiin.

Lineaarisen toimilaitteen liittimien siirtymän ja asemoinnin mittaamiseksi neliömäinen putki voidaan varustaa pituussuuntaisella asteikolla.

Tekninen eritelmä

Neliöputki
Teräs, kromattuSCR
Ruostumaton teräs*NI AISI 304


Kara trapetsikierteellä

  • Vastaavasti teräs
    Ruostumaton teräs AISI 303
  • Kuulalaakeri

Ohjainmutteri
Asemetalli


Päätykansi
Muovi


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 291.1 Neliönmuotoiset lineaariset toimilaitteet, teräs, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

R1Oikeakätinen kierre, akselitappi yhdessä päässä
R2*Oikeakätinen kierre, akselitappi molemmissa päissä
L1Vasenkätinen kierre, akselitappi yhdessä päässä
L2*Vasenkätinen kierre, akselitappi molemmissa päissä
Näytä / piilota sarakkeet
sl1
Isku
(vakiopituudet)

maks.
isku

Kierre
kara
d1d2l2
Kokonais-
pituus
l3l4m1m2
uralle
DIN 6885
30100150200300-1250TR14x48M 4l1+210105162338A2x2x12
40701702202703201570TR20x412M 5l1+240120174254A4x4x12
50651152152653151565TR20x412M 6l1+245122,5184254A4x4x12
*ei yleensä saatavissa varastosta

Koonti ja hinta

Ulkoläpimitta s
Pituus l1
Tyyppi




Materiaali


Ulkoläpimitta s
Pituus l1
Tyyppi




Materiaali


Pituusasteikot GN 299

for Standard Stroke Lengths l1 of the Linear Actuators GN 291

MD299_NG-21265-0
299
Näytä / piilota sarakkeet
 
Ø Linear actuator
l1
Stroke
(Standard lengths)
l2l3z
Scale length
respectively highest figure
186582,5147,590
1816582,5247,5190
1826582,5347,5290
30100122,5222,5120
30150122,5272,5120
30200122,5322,5220
30300122,5422,5320
4070142,5217,590
40170142,5317,5190
40220142,5367,5240
40270142,5417,5290
40320142,5467,5340
5065147,5217,590
50115147,5267,5190
50215147,5367,5240
50265147,5417,5290
50315147,5467,5340
60220182,5402,5240
60720182,5902,5740

Specification

Scale engraved with laser precision

Information
The longitudinal scales GN 299 of type A and B are normally used in connection with the linear actuators Lineaariset toimilaitteet GN 291 and Lineaariset toimilaitteet, neliömalli GN 291.1, the scales of type C and D are normally used for the linear actuators Lineaariset toimilaitteet GN 292 and Lineaariset toimilaitteet GN 293.

Longitudinal scales can only be ordered togehter with linear actuators.

299bestellbeispiel

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
250,06
plus ALV 47,51 €
brutto 297,57 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Paino: 0,825 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879059