GN 291.1 Actionneurs linéaires carrés avec filetage à droite ou à gauche

GN 291.1 Actionneurs linéaires carrés, acier, inox Matériau: SCR - Acier, chromé
Matériau: SCR - Acier, chromé

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les actionneurs linéaires carrés GN 291.1 sont utilisés lorsque les noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire sont exposées à des forces de torsion importantes.

Outre les longueurs de course standard spécifiées dans le tableau ci-dessus pour les actionneurs linéaires, toutes les longueurs inférieures à la longueur maximale sont disponibles.

Grâce aux noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire, le mouvement linéaire de l'écrou principal peut être transmis à l'extérieur par l'intermédiaire d'un suiveur. Les suiveurs sont inclus avec les noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire respectives. De plus, la gamme de noix de serrage pour tube contient de nombreuses pièces différentes pour le montage des actionneurs linéaires.

Pour mesurer le mouvement et le positionnement des noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire, le tube carré peut être muni d'une graduation longitudinale.

Spécifications

Tube carré
Acier, chroméSCR
Inox*NI AISI 304


Broche avec filetage trapézoïdal

  • Acier respectivement
    Inox AISI 303
  • roulement à billes

Écrou principal
Bronze


Embout
Plastique


RoHS

Masquer schéma technique
GN 291.1 Actionneurs linéaires carrés, acier, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

R1Filetage à droite, tourillon d'arbre à une extrémité
R2*Filetage à droite, tourillon d'arbre aux deux extrémités
L1Filetage à gauche, tourillon d'arbre à une extrémité
L2*Filetage à gauche, tourillon d'arbre aux deux extrémités
Afficher/Masquer colonnes
sl1
Course
(longueurs standard)

max.
course

Broche
filetée
d1d2l2
Longueur
totale
l3l4m1m2
pour la clé
DIN 6885
30100150200300-1250TR14x48M 4l1+210105162338A2x2x12
40701702202703201570TR20x412M 5l1+240120174254A4x4x12
50651152152653151565TR20x412M 6l1+245122,5184254A4x4x12
* généralement non disponible en stock

Configuration et prix

Diamètre extérieur s
Longueur l1
Type




Matériau


Diamètre extérieur s
Longueur l1
Type




Matériau


Graduations longitudinales GN 299

for Standard Stroke Lengths l1 of the Linear Actuators GN 291

MD299_NG-21265-0
299
Afficher/Masquer colonnes
 
Ø Linear actuator
l1
Stroke
(Standard lengths)
l2l3z
Scale length
respectively highest figure
186582,5147,590
1816582,5247,5190
1826582,5347,5290
30100122,5222,5120
30150122,5272,5120
30200122,5322,5220
30300122,5422,5320
4070142,5217,590
40170142,5317,5190
40220142,5367,5240
40270142,5417,5290
40320142,5467,5340
5065147,5217,590
50115147,5267,5190
50215147,5367,5240
50265147,5417,5290
50315147,5467,5340
60220182,5402,5240
60720182,5902,5740

Specification

Scale engraved with laser precision

Information
The longitudinal scales GN 299 of type A and B are normally used in connection with the linear actuators Actionneurs linéaires GN 291 and Actionneurs linéaires carrés GN 291.1, the scales of type C and D are normally used for the linear actuators Actionneurs linéaires GN 292 and Actionneurs linéaires GN 293.

Longitudinal scales can only be ordered togehter with linear actuators.

299bestellbeispiel

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
250,06
plus TVA 47,51 €
brute 297,57 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Poids: 0,825 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879059
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.