GN 291.1 Attuatori lineari quadri con filettatura destra o sinistra

GN 291.1 Attuatori lineari quadri, acciaio / acciaio INOX Materiale: SCR - Acciaio, cromato
Materiale: SCR - Acciaio, cromato

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Gli attuatori lineari quadri GN 291.1 vengono utilizzati se i morsetti di collegamento sono esposti a forze di torsione elevate.

Oltre alle corse standard degli attuatori lineari riportate nella tabella è possibile realizzare qualsiasi corsa entro la misura di lunghezza massima.

I morsetti di collegamento degli attuatori lineari consentono di trasmettere il movimento lineare del dado di guida all’esterno attraverso un nottolino. I nottolini sono inclusi nella dotazione dei morsetti di collegamento per gli attuatori lineari. Inoltre, la gamma dei morsetti di collegamento per tubi comprende varie parti per il montaggio degli attuatori lineari.

Per misurare lo spostamento e il posizionamento dei morsetti di collegamento per attuatori lineari, il tubo quadro può essere dotato di una scala longitudinale.

Specifiche

Tubo quadro
Acciaio, cromatoSCR
Acciaio INOX*NI AISI 304


Albero di comando con filettatura trapezoidale

  • Acciaio o
    acciaio INOX AISI 303
  • Cuscinetto a sfere

Dado di guida
Colore canna di fucile


Tappo
Plastica


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 291.1 Attuatori lineari quadri, acciaio / acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

R1Filettatura destra, perno per l'albero a un'estremità
R2*Filettatura destra, perno per l'albero a entrambe le estremità
L1Filettatura sinistra, perno per l'albero a un'estremità
L2*Filettatura sinistra, perno per l'albero a entrambe le estremità
Mostra / Nascondi colonne
sl1
Corsa
(lunghezze standard)

max.
corsa

Albero di comando
filettato
d1d2l2
Lunghezza
di bloccaggio
l3l4m1m2
per chiave
DIN 6885
30100150200300-1250TR14x48M 4l1+210105162338A2x2x12
40701702202703201570TR20x412M 5l1+240120174254A4x4x12
50651152152653151565TR20x412M 6l1+245122,5184254A4x4x12
* solitamente non disponibile a magazzino

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno s
Lunghezza l1
Tipo




Materiale


Diametro esterno s
Lunghezza l1
Tipo




Materiale


Scale longitudinali GN 299

per attuatori lineari GN 291 con corse standard di lunghezza l1

MD299_NG-21265-0
299
Mostra / Nascondi colonne
 
Ø attuatore lineare
l1
Corsa
(lunghezze standard)
l2l3z
Lunghezza scala
o cifra più alta
186582,5147,590
1816582,5247,5190
1826582,5347,5290
30100122,5222,5120
30150122,5272,5120
30200122,5322,5220
30300122,5422,5320
4070142,5217,590
40170142,5317,5190
40220142,5367,5240
40270142,5417,5290
40320142,5467,5340
5065147,5217,590
50115147,5267,5190
50215147,5367,5240
50265147,5417,5290
50315147,5467,5340
60220182,5402,5240
60720182,5902,5740

Specifiche

Scala incisa di precisione al laser

Informazioni
Le scale longitudinali GN 299 dei tipi A e B si utilizzano in genere con gli attuatori lineari Attuatori lineari GN 291 e Attuatori lineari quadri GN 291.1, le scale di tipo C e D si utilizzano invece con gli attuatori lineari Attuatori lineari GN 292 e Attuatori lineari GN 293.

Le scale longitudinali si possono ordinare insieme agli attuatori lineari.

299bestellbeispiel

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
250,06
più IVA 47,51 €
lordo 297,57 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Peso: 0,825 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879059