GN 291.1 Unidades lineales cuadradas con rosca a derecha o izquierda

Unidades lineales cuadradas GN 291.1: con rosca a derecha <strong>o</strong> izquierda
Material: SCR - Acero, cromado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las unidades lineales cuadradas GN 291.1 se utilizan si las correderas para unidades lineales están expuestas a fuerzas de torsión elevadas.

Además de las longitudes de carrera estándar especificadas en la tabla para las unidades lineales, también está disponible cualquier otra dimensión dentro de la longitud de carrera máxima.

Las correderas para unidades lineales transmiten hacia el exterior el movimiento lineal de la tuerca guía mediante un arrastrador. Los arrastradores se incluyen en las respectivas correderas para unidades lineales. Además, la gama de abrazaderas de tubos incorpora una gran variedad de piezas para el montaje de las unidades lineales.

Para medir el desplazamiento y el posicionamiento de las correderas para unidades lineales, se puede equipar el tubo cuadrado con una escala de graduación longitudinal.

Especificación

Tubo cuadrado
Acero, cromadoSCR
Acero inoxidable*NI AISI 304


Eje con roscado trapezoidal

  • Acero o bien
    Acero inoxidable AISI 303
  • Cojinete de bolas

Tuerca guía
Fundición de bronce


Tapa
Plástico


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 291.1 Unidades lineales cuadrados, acero, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

R1Rosca a derechas, muñón de eje en un extremo
R2*Rosca a derechas, muñón de eje en ambos extremos
L1Rosca a izquierdas, muñón de eje en un extremo
L2*Rosca a izquierdas, muñón de eje en ambos extremos
Mostrar / ocultar columnas
sl1
Carrera
(longitudes estándar)

carrera
máx.

Eje
roscado
d1d2l2
Longitud
total
l3l4m1m2
para chaveta
DIN 6885
30100150200300-1250TR14x48M 4l1+210105162338A2x2x12
40701702202703201570TR20x412M 5l1+240120174254A4x4x12
50651152152653151565TR20x412M 6l1+245122,5184254A4x4x12
* habitualmente no disponible en stock

Estructura y precio

Diámetro externo s
Longitud l1
Tipo




Material


Diámetro externo s
Longitud l1
Tipo




Material


Escalas de graduación longitudinales GN 299

for Standard Stroke Lengths l1 of the Linear Actuators GN 291

MD299_NG-21265-0
299
Mostrar / ocultar columnas
 
Ø Linear actuator
l1
Stroke
(Standard lengths)
l2l3z
Scale length
respectively highest figure
186582,5147,590
1816582,5247,5190
1826582,5347,5290
30100122,5222,5120
30150122,5272,5120
30200122,5322,5220
30300122,5422,5320
4070142,5217,590
40170142,5317,5190
40220142,5367,5240
40270142,5417,5290
40320142,5467,5340
5065147,5217,590
50115147,5267,5190
50215147,5367,5240
50265147,5417,5290
50315147,5467,5340
60220182,5402,5240
60720182,5902,5740

Specification

Scale engraved with laser precision

Information
The longitudinal scales GN 299 of type A and B are normally used in connection with the linear actuators Unidades lineales GN 291 and Unidades lineales cuadradas GN 291.1, the scales of type C and D are normally used for the linear actuators Unidades lineales GN 292 and Unidades lineales GN 293.

Longitudinal scales can only be ordered togehter with linear actuators.

299bestellbeispiel

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
250,06
más IVA 47,51 €
bruto 297,57 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Peso: 0,825 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879059