GN 313Ruostumaton teräs, jousipultitTappi vedettynä normaaliin asentoon
Materiaali: NI - Ruostumaton teräs Tyyppi: A - ilman lukitusmutteria, nupilla Tunnistenro.: 1 - Tappi ilman sisäkierrettä
Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet
Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.
Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen GN 313 -jousipulttien tappi ei työnny ulos lepoasennossa.
Sitä voidaan käyttää manuaalisesti tai tyypeissä D ja DK mekaanisesti (paineilmasylinteri, nokkalevy jne.), jolloin se työntyy ulos vain käytettäessä.
Jos käytetään versiossa 2 olevaa painepuolen sisäkierrettä, voidaan käyttää esimerkiksi erityisiä painepultteja tai varsimekanismeja.
GN 613.1 -ruuvinvääntimet (saatavissa lisävarusteena) lyhentävät kokoonpanoaikaa ja helpottavat mekanismin pitämistä paikallaan, kun lukitusmutteria kiinnitetään. Ruuvinväännin työnnetään nupin ja ohjaimen väliselle puolelle, jossa se kiinnittyy ohjaimessa olevaan uraan.
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon. Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme! Puhelin+49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden: alkaen 175,00 € -> 10 % alennus alkaen 275,00 € -> 20 % alennus alkaen 375,00 € -> 30 % alennus
Lisäveloitus pienien määrien ostoista: -> 15,00 Euro for value of goods less than 25,00 € -> 10,00 Euro for value of goods from 25,00 to 49,99 €