GN 313 Pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX Puntale retratto in posizione normale

GN 313 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio INOX / manopola in plastica Materiale: NI - Acciaio INOX
Tipo: A - Con manopola, senza controdado
N° identificativo: 1 - Perno senza filettatura interna
Materiale: NI - Acciaio INOX
Tipo: A - Con manopola, senza controdado
N° identificativo: 1 - Perno senza filettatura interna

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

In posizione di riposo, il perno del puntale dei pistoncini di posizionamento a molla in acciaio INOX GN 313 non sporge.

Può essere azionato manualmente o, nei tipi D e DK, meccanicamente (cilindro pneumatico, piastra a camme ecc.) e sporge solo per il tempo in cui viene azionato.

Utilizzando la filettatura interna con l'identificativo 2 sul lato di pressione è possibile ad esempio azionare speciali bulloni di pressione o tiranti.

I cacciaviti GN 613.1 (disponibili come accessori) abbreviano i tempi di montaggio e consentono di tenere il meccanismo in posizione durante il fissaggio del controdado. Il cacciavite viene inserito nel lato tra la manopola e la guida, dove si innesta nella fessura della guida.

Specifiche

Guida (base filettata)
Acciaio INOXNI AISI 303


*Perno del puntale
Acciaio INOX AISI 303
Nichelato


Manopola
Plastica (poliammide PA)

  • Colore nero, finitura matt
  • Non rimovibile

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 313 Pistoncini di posizionamento a molla, acciaio INOX / manopola in plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ACon manopola, senza controdado
AKCon manopola, con controdado
DSenza controdado, senza manopola
DKCon controdado, senza manopola

N° identificativo

1Perno senza filettatura interna
2Perno con filettatura interna
Mostra / Nascondi colonne
d1
Puntale -0,02/-0,05
Foro alesato H7
d2d3d4l1l2l3l4t
min.
Carico molla in N
iniziale

finale
Codice
Cacciavite
5M 10 x 1M 31662242297718GN 613.1-5
6M 12 x 1,5M 41972649357821GN 613.1-6
8M 16 x 1,5M 523934654891132GN 613.1-8
10M 20 x 1,5M 62811437857121843GN 613.1-10

Selezione e configurazione articolo

Diametro vite d1
Tipo




N° identificativo


Materiale

Specifiche

Diametro vite d1
Tipo




N° identificativo


Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
10,05
più IVA 1,91 €
lordo 11,96 €
In magazzino
Peso: 0,012 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900