GN 313 Boulons-ressorts en inox Poussoir rentré en position normale

GN 313 Boulons-ressorts, inox/bouton en plastique Matériau: NI - Inox
Type: A - sans contre-écrou, avec bouton
N° d'identification: 1 - Goupille sans filetage interne
Matériau: NI - Inox
Type: A - sans contre-écrou, avec bouton
N° d'identification: 1 - Goupille sans filetage interne

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

La goupille de centrage des boulons-ressorts en inox GN 313 ne dépasse pas en position de repos.

Elle peut être actionnée manuellement ou mécaniquement pour les types D et DK (vérin pneumatique, disque à cames, etc.) ; dans ce cas, elle ne dépassera que lors de son actionnement.

En utilisant le filetage interne au niveau du repère 2 côté pression, on peut, par exemple, actionner des boulons de pression spéciaux ou un dispositif à tige.

Les tournevis GN 613.1 (disponibles en accessoire) raccourcissent le temps de montage et facilitent le maintien du mécanisme en place lors de la fixation du contre-écrou. Le tournevis est inséré sur le côté, entre le bouton et le guide, où il s'engage dans la fente du guide.

Spécifications

Guide (Douille filetée)
InoxNI AISI 303


Goupille de centrage
Inox AISI 303
nickelé chimiquement


Bouton
Plastique (Polyamide PA)

  • noir mat
  • non amovible

RoHS

Masquer schéma technique
GN 313 Boulons-ressorts, inox/bouton en plastique schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans contre-écrou, avec bouton
AKavec contre-écrou + bouton de levage
Dsans contre-écrou, sans bouton
DKavec contre-écrou, sans bouton

N° d'identification

1Goupille sans filetage interne
2Goupille avec filetage interne
Afficher/Masquer colonnes
d1
Poussoir -0,02/-0,05
Alésage H7
d2d3d4l1l2l3l4t
min.
Charge du ressort en N
initiale

finale
N° de code
Tournevis
5M 10 x 1M 31662242297718GN 613.1-5
6M 12 x 1,5M 41972649357821GN 613.1-6
8M 16 x 1,5M 523934654891132GN 613.1-8
10M 20 x 1,5M 62811437857121843GN 613.1-10

Configuration et prix

Diamètre du boulon d1
Type




N° d'identification


Matériau

Caractéristiques

Diamètre du boulon d1
Type




N° d'identification


Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
10,05
plus TVA 1,91 €
brute 11,96 €
En stock
Poids: 0,012 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.