GN 313 Pernos con muelle de acero inoxidable Perno retraído en posición normal

Pernos con muelle de acero inoxidable GN 313: Perno retraído en posición normal
Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: A - sin contratuerca, con pomo
N.º de identificación: 1 - Perno sin rosca interna

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

En los pernos con muelle de acero inoxidable GN 313, el perno no sobresale en la posición no operativa.

Se puede accionar manualmente, o bien, en los tipos D y DK, mecánicamente (cilindro neumático, disco de levas, etc.), donde solo sobresaldrá mientras esté accionado.

Si se usa la rosca interna especificada en la identificación 2 en el lado de presión, se pueden accionar, por ejemplo, pernos de presión especiales o un vástago.

Los destornilladores GN 613.1 (disponibles como accesorio) acortan el tiempo de montaje y facilitan la sujeción del mecanismo mientras se fija la contratuerca. El destornillador se inserta en el lateral entre el pomo y la guía, donde encaja en la ranura de la guía.

Especificación

Guía (casquillo roscado)
Acero inoxidableNI AISI 303


Pasador del perno
Acero inoxidable AISI 303
niquelado químicamente


Pomo
Plástico (poliamida PA)

  • negro, mate
  • no desmontable

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 313 Pernos con muelle, acero inoxidable / pomo de plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin contratuerca, con pomo
AKcon contratuerca, con pomo
Dsin contratuerca, sin pomo
DKcon contratuerca, sin pomo

N.º de identificación

1Perno sin rosca interna
2Perno con rosca interna
Mostrar / ocultar columnas
d1
Perno -0,02/-0,05
Orificio H7
d2d3d4l1l2l3l4t
mín.
Carga del muelle en N
inicial

final
Código n.º
Destornillador
5M 10 x 1M 31662242297718GN 613.1-5
6M 12 x 1,5M 41972649357821GN 613.1-6
8M 16 x 1,5M 523934654891132GN 613.1-8
10M 20 x 1,5M 62811437857121843GN 613.1-10

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Tipo




N.º de identificación


Material

Especificaciones

Diámetro del perno d1
Tipo




N.º de identificación


Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
10,05
más IVA 1,91 €
bruto 11,96 €
En stock
Peso: 0,012 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900