GN 337 Ruostumaton teräs - Saranat irrotettavat

Materiaali: NI - Ruostumaton teräs
Tunnistenro.: 1 - kiinteä laakeri (tappi) oikea

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet
Piilota tekninen piirros
GN 337 Ruostumaton teräs - Saranat, irrotettavat luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

A2x2 reiät uppokantaruuveille

Tunnistenro.

1kiinteä laakeri (tappi) oikea
2kiinteä laakeri (tappi) vasen
Näytä / piilota sarakkeet
l1l2d1d2h1h2h3h4 +0,5l3m1m2
40405,34955,511162525
50506,4611,566,513213030
60608,381588,517263636

Koonti ja hinta

Materiaali

Leveys l1
Pituus l2
Tyyppi

Tunnistenro.


Pinta
Eritelmät

Materiaali

Leveys l1
Pituus l2
Tyyppi

Tunnistenro.


Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
11,77
plus ALV 2,24 €
brutto 14,01 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,22 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,050 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83021000