GN 337 Charnières inox détachable

GN 337 Charnières en inox détachables Matériau: NI - Inox
N° d'identification: 1 - palier fixe (goupille) droite
Matériau: NI - Inox
N° d'identification: 1 - palier fixe (goupille) droite

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
Masquer schéma technique
GN 337 Charnières en inox détachables schéma

Options d'article/Tableau

Type

A2x2 alésages pour vis à tête fraisée

N° d'identification

1palier fixe (goupille) droite
2palier fixe (goupille) gauche
Afficher/Masquer colonnes
l1l2d1d2h1h2h3h4 +0,5l3m1m2
40405,34955,511162525
50506,4611,566,513213030
60608,381588,517263636

Configuration et prix

Matériau

Largeur l1
Longueur l2
Type

N° d'identification


Finition
Caractéristiques

Matériau

Largeur l1
Longueur l2
Type

N° d'identification


Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
11,77
plus TVA 2,24 €
brute 14,01 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
incl. supplément matériel: 0,22 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,050 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83021000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.