GN 337 Cerniere in acciaio INOX Rimovibili

GN 337 Cerniere in acciaio INOX, rimovibili Materiale: NI - Acciaio INOX
N° identificativo: 1 - Cuscinetto fisso (perno) a destra
Materiale: NI - Acciaio INOX
N° identificativo: 1 - Cuscinetto fisso (perno) a destra

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX
Nascondi disegno tecnico
GN 337 Cerniere in acciaio INOX, rimovibili disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

A2x2 fori alesati per viti a testa svasata

N° identificativo

1Cuscinetto fisso (perno) a destra
2Cuscinetto fisso (perno) a sinistra
Mostra / Nascondi colonne
l1l2d1d2h1h2h3h4 +0,5l3m1m2
40405,34955,511162525
50506,4611,566,513213030
60608,381588,517263636

Selezione e configurazione articolo

Materiale

Larghezza l1
Lunghezza l2
Tipo

N° identificativo


Finitura
Specifiche

Materiale

Larghezza l1
Lunghezza l2
Tipo

N° identificativo


Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
11,77
più IVA 2,24 €
lordo 14,01 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
incluso supplemento per materiale: 0,22 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,050 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83021000