GN 344.5 Pieds de machine Goujon fileté en inox, pied en plastique

GN 344.5 Pieds de machine, pied en plastique/goujon fileté en inox Type: A - sans écrou, sans tampon en caoutchouc
ELESA original design
code: LV.A-SST
Type: A - sans écrou, sans tampon en caoutchouc

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les pieds de machine GN 344.5 peuvent supporter des charges statiques élevées grâce à l'utilisation d'un matériau plastique de haute densité, associé à une conception qui répartit la charge sur une plus grande surface.

Les valeurs indiquées dans le tableau concernant la capacité de charge statique servent de guide uniquement et si elles sont dépassées, une déformation permanente grave ou une rupture du support en plastique pourrait se produire.

Les valeurs ci-dessus ont été obtenues par une série d'essais au cours desquels un nombre limité de pieds de machine ont été soumis pendant une durée limitée à une charge statique verticale par rapport aux pieds.

Les détails relatifs à la capacité de charge sont des valeurs recommandées non contraignantes, excluant toute responsabilité. Elles ne constituent pas une garantie générale de qualité et d'état. L'utilisateur doit déterminer au cas par cas si un produit est adapté à l'utilisation prévue.

Les pieds de machine GN 344.5 sont fournis assemblés, mais sont amovibles.

Spécifications

Pied
Plastique Technopolymère (polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • noir mat
  • résistant aux températures jusqu'à 100 °C

Goujon fileté
Inox AISI 303


Écrou à 6 pans ISO 4032
Inox AISI 304


Sous-couche en caoutchouc (NBR)
70 Shore A, noir


RoHS

Masquer schéma technique
GN 344.5 Pieds de machine, pied en plastique/goujon fileté en inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans écrou, sans tampon en caoutchouc
Bavec écrou, sans tampon en caoutchouc
AGsans écrou, avec tampon en caoutchouc
BGavec écrou + tampon en caoutchouc
Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1l2l3A/FØ de billeCharge
statique en kN
(voir informations)
60M 84368--3324141414
60M 10436898-3324141414
60M 12436898-3324141414
60M 146898148-3324141414
60M 16681081481683324161414
60M 1658981381584324242418
60M 20981381581984324242418
60M 24981381581984324242418
80M 84368--3324141414
80M 10436898-3324141416
80M 12436898-3324141416
80M 146898148-3324141416
80M 16681081481683324161416
80M 1658981381584324242418
80M 20981381581984324242418
80M 24981381581984324242418
100M 84368--3324141418
100M 10436898-3324141418
100M 12436898-3324141418
100M 146898148-3324141418
100M 16681081481683324161418
100M 1658981381584324242425
100M 20981381581984324242425
100M 24981381581984324242425
125M 1658981381586746242428
125M 20981381581986746242428
125M 24981381581986746242428

Configuration et prix

Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur du filetage l1
Type




Diamètre du pied d1
Filetage d2
Longueur du filetage l1
Type




Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,35
plus TVA 1,40 €
brute 8,75 €
En stock
ELESA Code: 323121
Description: LV.A-60-14-SST-M8x43
incl. supplément matériel: 0,30 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,068 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.