GN 350 Conjuntos de nivelación de acero inoxidable versión larga

Conjuntos de nivelación de acero inoxidable GN 350: versión larga
Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: AK - con contratuerca

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los conjuntos de nivelación de acero inoxidable GN 350 se utilizan para operaciones de compensación y conexión. Comprenden una rosca macho en la parte superior y una rosca hembra en la parte inferior. Su fina rosca permite un ajuste y bloqueo continuos y con precisión utilizando la llave de gancho DIN 1810. Un anillo de bloqueo sirve también como limitador de altura máxima.

Normalmente, este tornillo queda fijado de manera permanente y con seguridad por la carga estática que se genera al apretar el tornillo de fijación.

Si esto no fuera suficiente, se recomienda utilizar una contratuerca (tipo AK).

Especificación

Acero inoxidableNI,
AISI 303 (X 10 CrNiS 18-9)


F1: carga total máx.


F2: carga máx. después de la reducción
de la precarga máx.
para tornillos 6,8 µ = 0,14


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 350 Conjuntos de nivelación de acero inoxidable, versión larga Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin contratuerca
AKcon contratuerca
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3h1
Tipo A

Tipo AK
h2h3
Rango
de ajuste
Tipo A

\Tipo AK
para
tornillo
Carga estática
F en kN
F1


F2
Código n.º
Llave de gancho
256,6M 15 x 12833431510M 627,120,2DIN 1810-A25-28
326,6M 20 x 13541552014M 643,436,5DIN 1810-A30-32
329M 20 x 13541552014M 843,430,8DIN 1810-A30-32
3211M 20 x 13541552014M 1043,423,4DIN 1810-A30-32
4511M 30 x 1,54249672518M 108464DIN 1810-A45-50
4513,5M 30 x 1,54249672518M 128454,8DIN 1810-A45-50
4517,5M 30 x 1,54249672518M 168428,9DIN 1810-A45-50
5817,5M 40 x 1,55463863223M 1614892,9DIN 1810-A58-62
5822M 40 x 1,55463863223M 2014859DIN 1810-A58-62
5826M 40 x 1,55463863223M 2414820,3DIN 1810-A58-62
7022M 50 x 1,566771064029M 20225136DIN 1810-A68-75
7026M 50 x 1,566771064029M 2422597,3DIN 1810-A68-75
7033M 50 x 1,566771064029M 3022520,6DIN 1810-A68-75
8026M 60 x 276871265039M 24323195,3DIN 1810-A80-90
8033M 60 x 276871265039M 30323118,6DIN 1810-A80-90
8039M 60 x 276871265039M 3632338,2DIN 1810-A80-90

Estructura y precio

Diámetro externo d1
Diámetro del orificio d2
Tipo


Material

Especificaciones

Diámetro externo d1
Diámetro del orificio d2
Tipo


Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
50,82
más IVA 9,66 €
bruto 60,48 €
En stock
Peso: 0,079 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098