GN 350 Bussole di livellamento in acciaio INOX Versione lunga

GN 350 Bussole di livellamento in acciaio INOX, versione lunga Materiale: NI - Acciaio INOX
Tipo: AK - Con controdado
Materiale: NI - Acciaio INOX
Tipo: AK - Con controdado

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Le bussole di livellamento in acciaio INOX GN 350 sono utilizzate per operazioni di livellamento e collegamento. Sono costituite da una bussola superiore filettata e da una bussola inferiore con filettatura interna. La filettatura a passo fine consente una regolazione e un bloccaggio precisi e continui con la chiave a gancio DIN 1810. Un anello di bloccaggio funge anche da limitatore dell'altezza massima.

Normalmente questa vite è bloccata in modo permanente e sicuro dal carico statico che si crea quando si stringe la vite di montaggio.

Qualora non fosse sufficiente si raccomanda di utilizzare un controdado (tipo AK).

Specifiche

Acciaio INOXNI,
AISI 303 (X 10 CrNiS 18-9)


F1: carico totale max.


F2: carico max. dopo sottrazione
del precarico max.
per le viti 6.8, µ = 0,14


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 350 Bussole di livellamento in acciaio INOX, versione lunga disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza controdado
AKCon controdado
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3h1
Tipo A

Tipo AK
h2h3
Intervallo regolabile
Tipo A

\Tipo AK
per
vite
Carico statico
F in kN
F1


F2
Codice
Chiave a gancio
256,6M 15 x 12833431510M 627,120,2DIN 1810-A25-28
326,6M 20 x 13541552014M 643,436,5DIN 1810-A30-32
329M 20 x 13541552014M 843,430,8DIN 1810-A30-32
3211M 20 x 13541552014M 1043,423,4DIN 1810-A30-32
4511M 30 x 1,54249672518M 108464DIN 1810-A45-50
4513,5M 30 x 1,54249672518M 128454,8DIN 1810-A45-50
4517,5M 30 x 1,54249672518M 168428,9DIN 1810-A45-50
5817,5M 40 x 1,55463863223M 1614892,9DIN 1810-A58-62
5822M 40 x 1,55463863223M 2014859DIN 1810-A58-62
5826M 40 x 1,55463863223M 2414820,3DIN 1810-A58-62
7022M 50 x 1,566771064029M 20225136DIN 1810-A68-75
7026M 50 x 1,566771064029M 2422597,3DIN 1810-A68-75
7033M 50 x 1,566771064029M 3022520,6DIN 1810-A68-75
8026M 60 x 276871265039M 24323195,3DIN 1810-A80-90
8033M 60 x 276871265039M 30323118,6DIN 1810-A80-90
8039M 60 x 276871265039M 3632338,2DIN 1810-A80-90

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Diametro foro alesato d2
Tipo


Materiale

Specifiche

Diametro esterno d1
Diametro foro alesato d2
Tipo


Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
50,82
più IVA 9,66 €
lordo 60,48 €
In magazzino
Peso: 0,079 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098