GN 369.5 Kammet Ruostumaton teräs

GN 369.5 Kammet, ruostumaton teräs Tyyppi: A - ilman uraa
Tyyppi: A - ilman uraa

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 369.5 -kammissa on kompakti muotoilu ja niitä käytetään kevyisiin käyttö- ja asemointitehtäviin. Käytetyn materiaalin ansiosta kammet sopivat käytettäviksi myös aggressiivisemmissa ympäristöissä.

Tyypin N ura välittää pyörivän liikkeen helposti akseliin siihen asennetun poikittaissokan avulla. Kampi voidaan kiinnittää väliaikaisesti tai pysyvästi, kiinnittämällä se aksiaalisesti kuusiokoloruuvilla ISO 4762. Tyyppi A voidaan tilata poikittaisrei’illä GN 110:lle.

Näiden kampien tuottaminen erityismuotoiluna on suhteellisen helppoa ja edullista niiden yksinkertaisen valmistusprosessin ansiosta.

Tekninen eritelmä

Runko
Ruostumaton teräs AISI 304

  • sinkopuhdistettu
  • Kampi päittäishitsattu

Suojakansi
Muovi, musta


Pyörivä kahva
Muovi, fenolihartsi (PF)

  • musta, kiiltävä viimeistely
  • Käyttölämpötila enintään 110 ºC

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 369.5 Kammet, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman uraa
Nuralla
Näytä / piilota sarakkeet
Pituus l ≈d1 H9
Reikä
d2h1h2h3h4t +0,5Ø
Kahva
Kuusiokoloruuvi
ISO 4762
63B 1018281874401818M 5
80B 1018281874401818M 5
100B 1220302088502021M 6
125B 1220302088502021M 6

Koonti ja hinta

Pituus l
d1
Tyyppi


Pituus l
d1
Tyyppi


GN 110 Ristikkäisreiät (erityistilaus)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Näytä / piilota sarakkeet
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Toimintaelementin ja akselin välinen liitäntä on usein ristitappi tai vaarnaruuvi.
Tämän johdosta käyttäjälle aiheutuu suhteellisen suuret kustannukset, sillä ristikkäisreikiä ei yleensä ole valmiina saatavissa toimintaelementeissä.
GN 110 -tuotteelle tarjolla olevat ristikkäisrei’illä varustetut komponentit ovat hinnaltaan varsin kilpailukykyisiä, ja lisäksi ne säästävät valmistajalta tarpeetonta piirustustyötä. Joidenkin toimintaelementtien geometrinen muoto ei kuitenkaan sovellu tämän kyseisen standardin muutoksiin.
Tapin reikä d2 H11 porataan jousitapille sopivaksi.

Ristikkäisreiällä varustettu GN 110 tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus.
Tilaaminen: Käsipyörä DIN 950-GG-160-B14-A ristireikäisellä GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
14,01
plus ALV 2,66 €
brutto 16,67 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,32 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,090 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879059
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 369.5-63-B10-AGN 369.5-63-B10-NGN 369.5-80-B10-AGN 369.5-80-B10-NGN 369.5-100-B12-AGN 369.5-100-B12-NGN 369.5-125-B12-AGN 369.5-125-B12-N

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...