GN 369.5 Manivelles Inox

GN 369.5 Manivelles en inox Type: A - sans rainure
Type: A - sans rainure

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les manivelles GN 369.5 ont une conception compacte et sont utilisées pour les tâches d'entraînement et de positionnement légères. Grâce au matériau utilisé, les manivelles conviennent également aux environnements plus agressifs.

La rainure de type N transfère facilement le mouvement rotatif à l'arbre au moyen d'une goupille transversale montée dans l'arbre. La manivelle peut être raccordée de manière amovible ou fixée de manière permanente dans le sens axial à l'aide d'une vis à tête cylindrique ISO 4762. Le type A peut être commandé avec des trous transversau pour GN 110.

Grâce à un processus de fabrication simple, il est relativement facile et peu coûteux de produire ces manivelles en tant que modèles spéciaux.

Spécifications

Corps
Inox AISI 304

  • grenaillé
  • Manivelle soudée bout à bout

Capuchon
Plastique, noir


Poignée tournante
Plastique, résine phénolique (PF)

  • noir, finition brillante
  • Température de fonctionnement jusqu'à 110 °C

RoHS

Masquer schéma technique
GN 369.5 Manivelles en inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans rainure
Navec fente
Afficher/Masquer colonnes
Longueur l ≈d1 H9
Alésage
d2h1h2h3h4+0,5Ø
Poignée
Vis à tête cylindrique
ISO 4762
63B 1018281874401818M 5
80B 1018281874401818M 5
100B 1220302088502021M 6
125B 1220302088502021M 6

Configuration et prix

Longueur l
d1
Type


Longueur l
d1
Type


Trous traversants GN 110 (commande spéciale)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Afficher/Masquer colonnes
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression.
En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général.
Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier.
Le trou de goupille d2 H11 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

'''Le trou traversant GN 110 doit être commandé en tant qu'article séparé à l'étape 1 du panier sous note.**
**Pour commander : Volant à bras DIN 950-GG-160-B14-A avec trou traversant GN 110-QE'''

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
14,01
plus TVA 2,66 €
brute 16,67 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,32 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,090 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879059
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 369.5-63-B10-AGN 369.5-63-B10-NGN 369.5-80-B10-AGN 369.5-80-B10-NGN 369.5-100-B12-AGN 369.5-100-B12-NGN 369.5-125-B12-AGN 369.5-125-B12-N