GN 369.5 Manovelle Acciaio INOX

GN 369.5 Manovelle in acciaio INOX Tipo: A - senza intaglio
Tipo: A - senza intaglio

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Le manovelle GN 369.5 hanno un design compatto e servono per operazioni di azionamento e posizionamento leggere. Grazie al materiale utilizzato, le manovelle sono adatte anche agli ambienti più aggressivi.

La scanalatura del tipo N trasferisce il movimento di rotazione all'albero attraverso un perno trasversale montato sullo stesso. La manovella si può montare mobile o fissa in direzione assiale con una vite a testa cilindrica ISO 4762. Il tipo A può essere ordinato con fori trasversali per GN 110.

Grazie al processo di produzione, la realizzazione di versioni speciali è relativamente semplice ed economica.

Specifiche

Corpo
Acciaio INOX AISI 304

  • Sabbiato
  • Manovella saldata di testa

Calottina
Plastica, nero


Impugnatura girevole
Plastica. resina fenolico (PF)

  • nero, finitura lucida
  • Temperatura di esercizio fino a 110 °C

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 369.5 Manovelle in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

Asenza intaglio
Ncon intaglio
Mostra / Nascondi colonne
Lunghezza l ≈d1 H9
Foro alesato
d2h1h2h3h4+0,5Ø
Impugnatura
Vite a testa cilindrica
ISO 4762
63B 1018281874401818M 5
80B 1018281874401818M 5
100B 1220302088502021M 6
125B 1220302088502021M 6

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza l
d1
Tipo


Lunghezza l
d1
Tipo


Forature trasversali GN 110 (ordine speciale)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Mostra / Nascondi colonne
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Lunghezza l
Versione standard
Lunghezza l
Volantini DIN 950 / GN 949
per Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Manopola e albero sono spesso collegati da un perno trasversale o da una vite senza testa.
Questo comporta un aumento dei costi di installazione, in quanto gli elementi di comando di solito sono privi di foro trasversale.
I componenti con fori trasversali a disegno GN 110 sono disponibili a prezzi molto competitivi e consentono di evitare inutili lavori di progettazione. La forma geometrica di alcune manopole, tuttavia, non si presta ad essere modificata secondo questo particolare standard.
Il foro per il perno d2 H11 si adatta ai perni elastici elicoidali.

Il foro trasversale GN 110 deve essere ordinato come articolo separato alla fase 1 del carrello, nelle note.
Come ordinare: Volantino DIN 950-GG-160-B14-A con foro trasversale GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
14,01
più IVA 2,66 €
lordo 16,67 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,32 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,090 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879059
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 369.5-63-B10-AGN 369.5-63-B10-NGN 369.5-80-B10-AGN 369.5-80-B10-NGN 369.5-100-B12-AGN 369.5-100-B12-NGN 369.5-125-B12-AGN 369.5-125-B12-N