Produktbeschreibung
Positionierbuchsen GN 412.4 werden insbesondere in Verbindung mit Rastbolzen / Rastriegeln eingesetzt.
Die Gewinde sind abgestimmt auf Haltestücke GN 412.1 und GN 612.1.
Ausführung
Edelstahl 1.4057
gehärtet
RoHS
Positionierbuchsen GN 412.4 werden insbesondere in Verbindung mit Rastbolzen / Rastriegeln eingesetzt.
Die Gewinde sind abgestimmt auf Haltestücke GN 412.1 und GN 612.1.
Edelstahl 1.4057
gehärtet
RoHS
d1 | d2 +0,1 Bohrung | d3 -0,05 | l1 -0,2 | l2 | sw |
---|---|---|---|---|---|
M 12 x 1,5 | B 4,2 | 12 | 10 | 13 | 13 |
M 12 x 1,5 | B 5,2 | 12 | 10 | 13 | 13 |
M 12 x 1,5 | B 6,2 | 12 | 10 | 13 | 13 |
M 16 x 1,5 | B 8,2 | 16 | 12 | 15 | 17 |
M 16 x 1,5 | B 10,2 | 16 | 12 | 15 | 17 |
M 16 x 1,5 | B 12,2 | 16 | 12 | 15 | 17 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern